高性价比的双输出1W DC/DC转换器

R1SX DC/DC转换器
在R1SX 1W DC/DC转换器取得成功之后,RECOM推出R1DX系列加以拓展产品组合来涵盖双输出电压应用。R1DX系列是EIA/TIA-232总线隔离和各种工业自动化控制设备、传感器、隔离型运算放大器以及需要双极性电源电压的测试和测量设备的理想选择。

R1DX系列是高质量的开放式SMD转换器,以极具竞争力的价格提供稳定的对称双路输出。工作电压为5V,同时提供±5、±9、±12或±15双路输出。转换器没有最小负载要求,静态功耗小于150mW,并具有行业标准引脚与R1S/R1D系列兼容。高达3kVDC(/H选件)的隔离度使其成为用于隔离传统通信协议(例如RS-232)的数据传输线以及隔离型DAC和传感器应用的理想解决方案。这些模块可在-40°C至+95°C的宽温度范围内不降额工作,可以驱动比竞争产品高出数倍的±1000μF的容性负载。该系列产品获得IEC/UL/EN62368-1和UL60950-1认证并符合RoHS标准。仅须一个输入电容或简单的低成本LC滤波器即可符合Class A EMC或Class B EMC标准。RECOM授权的全球经销商都可提供样品。
应用
  系列
1 RECOM | R1DX Series | DC/DC, SMD, 1W, Dual Output
重点
  • 功率为 1 W,采用 SMD 封装
  • 引脚与 R1D 系列兼容
  • 满载时工作温度范围为 -40°C 至 +95°C
  • 高达 3 kVDC/1 s 或 1 kVDC/1 s 的隔离