R0.25S 和 R0.25D 转换器是封闭式开放框架类型,即此类转换器未进行封装。这些转换器通常用于需要 SMD 转换器的通用和工业低功耗隔离和电压匹配应用。该转换器系列具有 -40°C 至 +100°C 的扩展环境工作温度范围,无需降额,并具有连续短路保护功能(可选)。除了单路、双路和独立输出、两种隔离选项和三种不同的封装形式外,该系列转换器还可以预先包装为卷带,以便与自动插入机一起使用。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R0.25DA-050505
| 0.25 | 隔离 | 5 | 5 / 5 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 2 |
|
R0.25DA-050505-R
| 0.25 | 隔离 | 5 | 5 / 5 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 3 |
|
R0.25DA-050505/P
| 0.25 | 隔离 | 5 | 5 / 5 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 4 |
|
R0.25DA-050505/P-R
| 0.25 | 隔离 | 5 | 5 / 5 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 5 |
|
R0.25DA-051212
| 0.25 | 隔离 | 5 | 12 / 12 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 6 |
|
R0.25DA-051212-R
| 0.25 | 隔离 | 5 | 12 / 12 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 7 |
|
R0.25DA-051212/P
| 0.25 | 隔离 | 5 | 12 / 12 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 8 |
|
R0.25DA-051212/P-R
| 0.25 | 隔离 | 5 | 12 / 12 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 9 |
|
R0.25DA-120505
| 0.25 | 隔离 | 12 | 5 / 5 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 10 |
|
R0.25DA-120505-R
| 0.25 | 隔离 | 12 | 5 / 5 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 11 |
|
R0.25DA-120505/P
| 0.25 | 隔离 | 12 | 5 / 5 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 12 |
|
R0.25DA-120505/P-R
| 0.25 | 隔离 | 12 | 5 / 5 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 13 |
|
R0.25DA-121212
| 0.25 | 隔离 | 12 | 12 / 12 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 14 |
|
R0.25DA-121212-R
| 0.25 | 隔离 | 12 | 12 / 12 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 15 |
|
R0.25DA-121212/P
| 0.25 | 隔离 | 12 | 12 / 12 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 16 |
|
R0.25DA-121212/P-R
| 0.25 | 隔离 | 12 | 12 / 12 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 17 |
|
R0.25DA-150505
| 0.25 | 隔离 | 15 | 5 / 5 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 18 |
|
R0.25DA-150505-R
| 0.25 | 隔离 | 15 | 5 / 5 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 19 |
|
R0.25DA-150505/P
| 0.25 | 隔离 | 15 | 5 / 5 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 20 |
|
R0.25DA-150505/P-R
| 0.25 | 隔离 | 15 | 5 / 5 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 21 |
|
R0.25DA-151212
| 0.25 | 隔离 | 15 | 12 / 12 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 22 |
|
R0.25DA-151212-R
| 0.25 | 隔离 | 15 | 12 / 12 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 23 |
|
R0.25DA-151212/P
| 0.25 | 隔离 | 15 | 12 / 12 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 24 |
|
R0.25DA-151212/P-R
| 0.25 | 隔离 | 15 | 12 / 12 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 25 |
|
R0.25DA-240505
| 0.25 | 隔离 | 24 | 5 / 5 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 26 |
|
R0.25DA-240505-R
| 0.25 | 隔离 | 24 | 5 / 5 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 27 |
|
R0.25DA-240505/P
| 0.25 | 隔离 | 24 | 5 / 5 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 28 |
|
R0.25DA-240505/P-R
| 0.25 | 隔离 | 24 | 5 / 5 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 29 |
|
R0.25DA-241212
| 0.25 | 隔离 | 24 | 12 / 12 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 30 |
|
R0.25DA-241212-R
| 0.25 | 隔离 | 24 | 12 / 12 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 31 |
|
R0.25DA-241212/P
| 0.25 | 隔离 | 24 | 12 / 12 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 32 |
|
R0.25DA-241212/P-R
| 0.25 | 隔离 | 24 | 12 / 12 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 33 |
|
R0.25DA-3.30505
| 0.25 | 隔离 | 3.3 | 5 / 5 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 34 |
|
R0.25DA-3.30505-R
| 0.25 | 隔离 | 3.3 | 5 / 5 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 35 |
|
R0.25DA-3.30505/P
| 0.25 | 隔离 | 3.3 | 5 / 5 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 36 |
|
R0.25DA-3.30505/P-R
| 0.25 | 隔离 | 3.3 | 5 / 5 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 37 |
|
R0.25DA-3.31212
| 0.25 | 隔离 | 3.3 | 12 / 12 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 38 |
|
R0.25DA-3.31212-R
| 0.25 | 隔离 | 3.3 | 12 / 12 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 39 |
|
R0.25DA-3.31212/P
| 0.25 | 隔离 | 3.3 | 12 / 12 | SMD 7 引脚 |
|
| |||||
| 40 |
|
R0.25DA-3.31212/P-R
| 0.25 | 隔离 | 3.3 | 12 / 12 | SMD 7 引脚 |
|
|
| 特性 | R0.25DA |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 0.25 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输出路数 | 双路 |
| 隔离电压 (kV) | 1 |
| 安装类型 | SMD |
| 封装类型 | SMD 7 引脚 |
| 长度 (mm) | 15.24 |
| 宽度 (mm) | 10.7 |
| 高度 (mm) | 7 |
| 认证 | EN 55032, EN 60601-1, UL 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 100 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 非稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R0.25DA-050505
| 0.25 | 5 | 5 | SMD |
| ||
| 2 |
|
R0.25DA-050505-R
| 0.25 | 5 | 5 | SMD |
| ||
| 3 |
|
R0.25DA-050505/P
| 0.25 | 5 | 5 | SMD |
| ||
| 4 |
|
R0.25DA-050505/P-R
| 0.25 | 5 | 5 | SMD |
| ||
| 5 |
|
R0.25DA-051212
| 0.25 | 12 | 5 | SMD |
| ||
| 6 |
|
R0.25DA-051212-R
| 0.25 | 12 | 5 | SMD |
| ||
| 7 |
|
R0.25DA-051212/P
| 0.25 | 12 | 5 | SMD |
| ||
| 8 |
|
R0.25DA-051212/P-R
| 0.25 | 12 | 5 | SMD |
| ||
| 9 |
|
R0.25DA-120505
| 0.25 | 5 | 12 | SMD |
| ||
| 10 |
|
R0.25DA-120505-R
| 0.25 | 5 | 12 | SMD |
| ||
| 11 |
|
R0.25DA-120505/P
| 0.25 | 5 | 12 | SMD |
| ||
| 12 |
|
R0.25DA-120505/P-R
| 0.25 | 5 | 12 | SMD |
| ||
| 13 |
|
R0.25DA-121212
| 0.25 | 12 | 12 | SMD |
| ||
| 14 |
|
R0.25DA-121212-R
| 0.25 | 12 | 12 | SMD |
| ||
| 15 |
|
R0.25DA-121212/P
| 0.25 | 12 | 12 | SMD |
| ||
| 16 |
|
R0.25DA-121212/P-R
| 0.25 | 12 | 12 | SMD |
| ||
| 17 |
|
R0.25DA-150505
| 0.25 | 5 | 15 | SMD |
| ||
| 18 |
|
R0.25DA-150505-R
| 0.25 | 5 | 15 | SMD |
| ||
| 19 |
|
R0.25DA-150505/P
| 0.25 | 5 | 15 | SMD |
| ||
| 20 |
|
R0.25DA-150505/P-R
| 0.25 | 5 | 15 | SMD |
| ||
| 21 |
|
R0.25DA-151212
| 0.25 | 12 | 15 | SMD |
| ||
| 22 |
|
R0.25DA-151212-R
| 0.25 | 12 | 15 | SMD |
| ||
| 23 |
|
R0.25DA-151212/P
| 0.25 | 12 | 15 | SMD |
| ||
| 24 |
|
R0.25DA-151212/P-R
| 0.25 | 12 | 15 | SMD |
| ||
| 25 |
|
R0.25DA-240505
| 0.25 | 5 | 24 | SMD |
| ||
| 26 |
|
R0.25DA-240505-R
| 0.25 | 5 | 24 | SMD |
| ||
| 27 |
|
R0.25DA-240505/P
| 0.25 | 5 | 24 | SMD |
| ||
| 28 |
|
R0.25DA-240505/P-R
| 0.25 | 5 | 24 | SMD |
| ||
| 29 |
|
R0.25DA-241212
| 0.25 | 12 | 24 | SMD |
| ||
| 30 |
|
R0.25DA-241212-R
| 0.25 | 12 | 24 | SMD |
| ||
| 31 |
|
R0.25DA-241212/P
| 0.25 | 12 | 24 | SMD |
| ||
| 32 |
|
R0.25DA-241212/P-R
| 0.25 | 12 | 24 | SMD |
| ||
| 33 |
|
R0.25DA-3.30505
| 0.25 | 5 | 3.3 | SMD |
| ||
| 34 |
|
R0.25DA-3.30505-R
| 0.25 | 5 | 3.3 | SMD |
| ||
| 35 |
|
R0.25DA-3.30505/P
| 0.25 | 5 | 3.3 | SMD |
| ||
| 36 |
|
R0.25DA-3.30505/P-R
| 0.25 | 5 | 3.3 | SMD |
| ||
| 37 |
|
R0.25DA-3.31212
| 0.25 | 12 | 3.3 | SMD |
| ||
| 38 |
|
R0.25DA-3.31212-R
| 0.25 | 12 | 3.3 | SMD |
| ||
| 39 |
|
R0.25DA-3.31212/P
| 0.25 | 12 | 3.3 | SMD |
| ||
| 40 |
|
R0.25DA-3.31212/P-R
| 0.25 | 12 | 3.3 | SMD |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| R0.25S_R0.25D.pdf | Datasheet |