R-78T 是一款开关稳压器,具有宽输入电压范围和薄型设计 SMD 封装。标准型号提供三种输出电压:3.3 V、5 V 和 12 V。R-78T 具有 1.5 A 启动过载能力,可在许多应用中替代 1 A 或 1.5 A 稳压器。这些模块具有三种不同的封装形式,以便与现有解决方案引脚兼容,但成本更低。
| 产品编号 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | 电流(A) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | R-78T12-1.0/AC-R | 15 - 42 | 12 | 开放式 | 1 |  | ||||||
| 2 |   | R-78T12-1.0/AC-TRAY | 15 - 42 | 12 | 开放式 | 1 |  | ||||||
| 3 |   | R-78T12-1.0/AL-R | 15 - 42 | 12 | 开放式 | 1 |  | ||||||
| 4 |   | R-78T12-1.0/AL-TRAY | 15 - 42 | 12 | 开放式 | 1 |  | ||||||
| 5 |   | R-78T12-1.0/FC-R | 15 - 42 | 12 | 开放式 | 1 |  | ||||||
| 6 |   | R-78T12-1.0/FC-TRAY | 15 - 42 | 12 | 开放式 | 1 |  | ||||||
| 7 |   | R-78T3.3-1.0/AC-R | 7 - 42 | 3.3 | 开放式 | 1 |  | ||||||
| 8 |   | R-78T3.3-1.0/AC-TRAY | 7 - 42 | 3.3 | 开放式 | 1 |  | ||||||
| 9 |   | R-78T3.3-1.0/AL-R | 7 - 42 | 3.3 | 开放式 | 1 |  | ||||||
| 10 |   | R-78T3.3-1.0/AL-TRAY | 7 - 42 | 3.3 | 开放式 | 1 |  | ||||||
| 11 |   | R-78T3.3-1.0/FC-R | 7 - 42 | 3.3 | 开放式 | 1 |  | ||||||
| 12 |   | R-78T3.3-1.0/FC-TRAY | 7 - 42 | 3.3 | 开放式 | 1 |  | ||||||
| 13 |   | R-78T5.0-1.0/AC-R | 8 - 42 | 5 | 开放式 | 1 |  | ||||||
| 14 |   | R-78T5.0-1.0/AC-TRAY | 8 - 42 | 5 | 开放式 | 1 |  | ||||||
| 15 |   | R-78T5.0-1.0/AL-R | 8 - 42 | 5 | 开放式 | 1 |  | ||||||
| 16 |   | R-78T5.0-1.0/AL-TRAY | 8 - 42 | 5 | 开放式 | 1 |  | ||||||
| 17 |   | R-78T5.0-1.0/FC-R | 8 - 42 | 5 | 开放式 | 1 |  | ||||||
| 18 |   | R-78T5.0-1.0/FC-TRAY | 8 - 42 | 5 | 开放式 | 1 |  | 
| 特性 | R-78T-1.0 | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC | 
| 隔离 | 非隔离 | 
| 输出路数 | 单路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 1000 | 
| 安装类型 | SMD | 
| 封装类型 | 开放式 | 
| 长度 (mm) | 23 | 
| 最低工作温度 (°C) | -40 | 
| 最高工作温度 (°C) | 55 | 
| 电流(A) | 1 | 
| 保护功能 | SCP | 
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) | 
| 质保 | 3 年 | 
| 输出类型 | 稳压 | 
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | R-78T12-1.0/AC-R | 12 | 12 | 15 - 42 | SMD |  | ||
| 2 |   | R-78T12-1.0/AC-TRAY | 12 | 12 | 15 - 42 | SMD |  | ||
| 3 |   | R-78T12-1.0/AL-R | 12 | 12 | 15 - 42 | SMD |  | ||
| 4 |   | R-78T12-1.0/AL-TRAY | 12 | 12 | 15 - 42 | SMD |  | ||
| 5 |   | R-78T12-1.0/FC-R | 12 | 12 | 15 - 42 | SMD |  | ||
| 6 |   | R-78T12-1.0/FC-TRAY | 12 | 12 | 15 - 42 | SMD |  | ||
| 7 |   | R-78T3.3-1.0/AC-R | 3.3 | 3.3 | 7 - 42 | SMD |  | ||
| 8 |   | R-78T3.3-1.0/AC-TRAY | 3.3 | 3.3 | 7 - 42 | SMD |  | ||
| 9 |   | R-78T3.3-1.0/AL-R | 3.3 | 3.3 | 7 - 42 | SMD |  | ||
| 10 |   | R-78T3.3-1.0/AL-TRAY | 3.3 | 3.3 | 7 - 42 | SMD |  | ||
| 11 |   | R-78T3.3-1.0/FC-R | 3.3 | 3.3 | 7 - 42 | SMD |  | ||
| 12 |   | R-78T3.3-1.0/FC-TRAY | 3.3 | 3.3 | 7 - 42 | SMD |  | ||
| 13 |   | R-78T5.0-1.0/AC-R | 5 | 5 | 8 - 42 | SMD |  | ||
| 14 |   | R-78T5.0-1.0/AC-TRAY | 5 | 5 | 8 - 42 | SMD |  | ||
| 15 |   | R-78T5.0-1.0/AL-R | 5 | 5 | 8 - 42 | SMD |  | ||
| 16 |   | R-78T5.0-1.0/AL-TRAY | 5 | 5 | 8 - 42 | SMD |  | ||
| 17 |   | R-78T5.0-1.0/FC-R | 5 | 5 | 8 - 42 | SMD |  | ||
| 18 |   | R-78T5.0-1.0/FC-TRAY | 5 | 5 | 8 - 42 | SMD |  | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| R-78T-1.0.pdf | Datasheet | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| 修改标准品、半定制和全定制的设计:RECOM的做法 | Blog Article | 2022-3-11 |