R-78S3.3-0.1-EVM-1/SBL-1 系列

  • R-78S3.3-0.1-EVM-1 的配件
  • 与 SensiBLE v1.0 结合使用

R-78S3.3-0.1-EVM-1/SBL-1 分线板与 SensiEDGE 的 SensiBLE v1.0 模块和 R-78S3.3-0.1-EVM-1 评估模块配合使用,以演示使用 SensiBLE v1.0 模块的物联网应用。SensiBLE v1.0 模块的功能包括 3 轴加速度计、3 轴磁力计、3 轴数字陀螺仪、压力、麦克风、相对湿度、环境光和温度传感器。SensiBLE v1.0 包含一个板载纽扣电池,在连接到 R-78S3.3-0.1-EVM-1/SBL-1 之前必须将其取出。当 R-78S3.3-0.1-EVM-1 使用 AA 电池供电时,工作寿命显著延长。

  产品编号 输入电压(V) 主输出电压(V) 封装类型 电流(A)
1 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1/SBL-1 | DC/DC
特性 R-78S3.3-0.1-EVM-1/SBL-1
Product Category DC/DC
长度 (mm) 30
宽度 (mm) 30
高度 (mm) 12
包装类型 气囊
  产品编号 功率(W) 输出电压 1(V) 输入电压(V) 安装类型
1 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1/SBL-1 | DC/DC

文件

标题 类型 日期
R-78S3.3-0.1-EVM-1_SBL-1.pdf Datasheet
Gerber-r-78s3.3-0.1-evm-1-sbl-1.zip Gerber File 2019-3-13

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。