R-78HE-5.0-0.3 是一款紧凑型 SIP3 封装的低成本开关稳压器模块,专为电池供电应用设计,但也适用于许多其他高输入电压应用。极宽的输入电压和工作温度范围、高平均故障间隔时间 (MTBF)(1500 万小时)、严格调节和低静态电流消耗,这些功能使得该转换器成为 36 V/48 V 锂离子和 12 V/24 V/48 V 铅酸电池供电应用的理想选择。100 V 的浪涌耐受能力意味着可以消除外部电压钳位电路,仅需一个简单的 LC 滤波器即可满足 EMC A 级和 B 级的合规要求。
| 产品编号 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | 电流(A) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R-78HE5.0-0.3
重点
| 6.5 - 72 | 5 | SIP3 | 0.3 |
|
| 特性 | R-78HE-0.3 |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 1.5 |
| 隔离 | 非隔离 |
| 输入电压(V) | 6.5 - 72 |
| 主输出电压(V) | 5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 300 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP3 |
| 长度 (mm) | 11.5 |
| 宽度 (mm) | 8.5 |
| 高度 (mm) | 12.5 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 105 |
| 电流(A) | 0.3 |
| 保护功能 | OCP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R-78HE5.0-0.3
重点
| 1.5 | 5 | 6.5 - 72 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| R-78HE-0.3.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Portable UAV Charger / Drone Battery Charger / Drone Charging Station | Case Study | 2022-12-22 |
| 紫外线LED消毒设备中的电源 | Blog Article | 2021-7-16 |
| R-78HE Podcast | Podcast | 2019-12-18 |
| Switching regulator with high input voltage range | Official Press Release | 2019-10-2 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| R-78HE-0.3 / Digi-Key Daily | Youtube Video | 2019-12-16 |