R-78Bxx-1.0 系列高效开关稳压器非常适合替代 78xx 线性稳压器,并且引脚兼容。高达 97% 的效率意味着只有极少数能量会作为热量浪费,因此无需任何散热器及其带来的额外空间和安装成本。L 型版本配有 90° 引脚,可以直接替换对元件高度有严格要求的扁平式稳压器。低纹波、低噪声系数且典型值通常仅为 10 mA 的短路输入电流,这些特性使得这款多功能转换器系列的规格更加完善。
| 产品编号 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | 电流(A) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R-78B1.5-1.0
| 4.75 - 26 | 1.5 | SIP3 | 1 |
|
| |||||
| 2 |
|
R-78B1.5-1.0L
| 4.75 - 26 | 1.5 | SIP3 | 1 |
|
| |||||
| 3 |
|
R-78B1.8-1.0
| 4.75 - 26 | 1.8 | SIP3 | 1 |
|
| |||||
| 4 |
|
R-78B1.8-1.0L
| 4.75 - 26 | 1.8 | SIP3 | 1 |
|
| |||||
| 5 |
|
R-78B12-1.0
| 16 - 32 | 12 | SIP3 | 1 |
|
| |||||
| 6 |
|
R-78B12-1.0L
| 16 - 32 | 12 | SIP3 | 1 |
|
| |||||
| 7 |
|
R-78B15-1.0
| 20 - 32 | 15 | SIP3 | 1 |
|
| |||||
| 8 |
|
R-78B15-1.0L
| 20 - 32 | 15 | SIP3 | 1 |
|
| |||||
| 9 |
|
R-78B2.5-1.0
| 4.75 - 32 | 2.5 | SIP3 | 1 |
|
| |||||
| 10 |
|
R-78B2.5-1.0L
| 4.75 - 32 | 2.5 | SIP3 | 1 |
|
| |||||
| 11 |
|
R-78B3.3-1.0
| 4.75 - 32 | 3.3 | SIP3 | 1 |
|
| |||||
| 12 |
|
R-78B3.3-1.0L
| 4.75 - 32 | 3.3 | SIP3 | 1 |
|
| |||||
| 13 |
|
R-78B5.0-1.0
| 6.5 - 32 | 5 | SIP3 | 1 |
|
| |||||
| 14 |
|
R-78B5.0-1.0L
| 6.5 - 32 | 5 | SIP3 | 1 |
|
| |||||
| 15 |
|
R-78B6.5-1.0
| 9 - 32 | 6.5 | SIP3 | 1 |
|
| |||||
| 16 |
|
R-78B6.5-1.0L
| 9 - 32 | 6.5 | SIP3 | 1 |
|
| |||||
| 17 |
|
R-78B9.0-1.0
| 12 - 32 | 9 | SIP3 | 1 |
|
| |||||
| 18 |
|
R-78B9.0-1.0L
| 12 - 32 | 9 | SIP3 | 1 |
|
|
| 特性 | R-78B-1.0 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 隔离 | 非隔离 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 1000 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP3 |
| 长度 (mm) | 11.5 |
| 宽度 (mm) | 8.5 |
| 高度 (mm) | 17.5 |
| 认证 | EN 55032, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 71 |
| 电流(A) | 1 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R-78B1.5-1.0
| 1.5 | 1.5 | 4.75 - 26 | THT |
| ||
| 2 |
|
R-78B1.5-1.0L
| 1.5 | 1.5 | 4.75 - 26 | THT |
| ||
| 3 |
|
R-78B1.8-1.0
| 1.8 | 1.8 | 4.75 - 26 | THT |
| ||
| 4 |
|
R-78B1.8-1.0L
| 1.8 | 1.8 | 4.75 - 26 | THT |
| ||
| 5 |
|
R-78B12-1.0
| 12 | 12 | 16 - 32 | THT |
| ||
| 6 |
|
R-78B12-1.0L
| 12 | 12 | 16 - 32 | THT |
| ||
| 7 |
|
R-78B15-1.0
| 15 | 15 | 20 - 32 | THT |
| ||
| 8 |
|
R-78B15-1.0L
| 15 | 15 | 20 - 32 | THT |
| ||
| 9 |
|
R-78B2.5-1.0
| 2.5 | 2.5 | 4.75 - 32 | THT |
| ||
| 10 |
|
R-78B2.5-1.0L
| 2.5 | 2.5 | 4.75 - 32 | THT |
| ||
| 11 |
|
R-78B3.3-1.0
| 3.3 | 3.3 | 4.75 - 32 | THT |
| ||
| 12 |
|
R-78B3.3-1.0L
| 3.3 | 3.3 | 4.75 - 32 | THT |
| ||
| 13 |
|
R-78B5.0-1.0
| 5 | 5 | 6.5 - 32 | THT |
| ||
| 14 |
|
R-78B5.0-1.0L
| 5 | 5 | 6.5 - 32 | THT |
| ||
| 15 |
|
R-78B6.5-1.0
| 6.5 | 6.5 | 9 - 32 | THT |
| ||
| 16 |
|
R-78B6.5-1.0L
| 6.5 | 6.5 | 9 - 32 | THT |
| ||
| 17 |
|
R-78B9.0-1.0
| 9 | 9 | 12 - 32 | THT |
| ||
| 18 |
|
R-78B9.0-1.0L
| 9 | 9 | 12 - 32 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| R-78B-1.0.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| High Isolation Medical-Grade Converters - Digikey | Video | 2020-5-4 |
| RECOM R-78 Switching Regulator Demo | Arrow.com | Youtube Video | 2018-1-25 |