R-78AAxx-1.0SMD 系列是输出可调节的非隔离型降压转换器,符合 RoHS 10/10 标准,间接控制与蒸汽相焊接相关的回流焊接温度,使得该系列高效开关稳压器非常适合现代化的拾取和放置大规模生产。高达 97% 的效率意味着只有极少数能量会作为热量浪费。具有远程开/关控制、连续短路保护和可调输出电压等附加功能,适用于电池供电、工业、医疗和汽车市场中的许多应用。
| 产品编号 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | 电流(A) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R-78AA1.5-1.0SMD
| 4.75 - 18 | 1.5 | SMD 10 引脚 | 1 |
| ||||||
| 2 |
|
R-78AA1.5-1.0SMD-R
| 4.75 - 18 | 1.5 | SMD 10 引脚 | 1 |
| ||||||
| 3 |
|
R-78AA1.8-1.0SMD
| 4.75 - 18 | 1.5 ‐ 3 | SMD 10 引脚 | 1 |
| ||||||
| 4 |
|
R-78AA1.8-1.0SMD-R
| 4.75 - 18 | 1.5 ‐ 3 | SMD 10 引脚 | 1 |
| ||||||
| 5 |
|
R-78AA2.5-1.0SMD
| 4.75 - 18 | 1.5 ‐ 3 | SMD 10 引脚 | 1 |
| ||||||
| 6 |
|
R-78AA2.5-1.0SMD-R
| 4.75 - 18 | 1.5 ‐ 3 | SMD 10 引脚 | 1 |
| ||||||
| 7 |
|
R-78AA3.3-1.0SMD
| 4.75 - 18 | 3 ‐ 5.5 | SMD 10 引脚 | 1 |
| ||||||
| 8 |
|
R-78AA3.3-1.0SMD-R
| 4.75 - 18 | 3 ‐ 5.5 | SMD 10 引脚 | 1 |
| ||||||
| 9 |
|
R-78AA5.0-1.0SMD
| 6.5 - 18 | 3 ‐ 5.5 | SMD 10 引脚 | 1 |
| ||||||
| 10 |
|
R-78AA5.0-1.0SMD-R
| 6.5 - 18 | 3 ‐ 5.5 | SMD 10 引脚 | 1 |
|
| 特性 | R-78AA-1.0 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 隔离 | 非隔离 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 1000 |
| 安装类型 | SMD |
| 封装类型 | SMD 10 引脚 |
| 长度 (mm) | 15.3 |
| 宽度 (mm) | 9.6 |
| 高度 (mm) | 8.8 |
| 认证 | EN 55032, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 85 |
| 电流(A) | 1 |
| 保护功能 | SCP |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R-78AA1.5-1.0SMD
| 1.5 | 1.5 | 4.75 - 18 | SMD |
| ||
| 2 |
|
R-78AA1.5-1.0SMD-R
| 1.5 | 1.5 | 4.75 - 18 | SMD |
| ||
| 3 |
|
R-78AA1.8-1.0SMD
| 1.8 | 1.8 | 4.75 - 18 | SMD |
| ||
| 4 |
|
R-78AA1.8-1.0SMD-R
| 1.8 | 1.8 | 4.75 - 18 | SMD |
| ||
| 5 |
|
R-78AA2.5-1.0SMD
| 2.5 | 2.5 | 4.75 - 18 | SMD |
| ||
| 6 |
|
R-78AA2.5-1.0SMD-R
| 2.5 | 2.5 | 4.75 - 18 | SMD |
| ||
| 7 |
|
R-78AA3.3-1.0SMD
| 3.3 | 3.3 | 4.75 - 18 | SMD |
| ||
| 8 |
|
R-78AA3.3-1.0SMD-R
| 3.3 | 3.3 | 4.75 - 18 | SMD |
| ||
| 9 |
|
R-78AA5.0-1.0SMD
| 5 | 5 | 6.5 - 18 | SMD |
| ||
| 10 |
|
R-78AA5.0-1.0SMD-R
| 5 | 5 | 6.5 - 18 | SMD |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| R-78AA-1.0.pdf | Datasheet |