R-78xx-1.0 系列开关稳压器非常适合替代 1 A 78xx 线性稳压器,并且引脚兼容。高达 94% 的效率意味着只有极少数能量会作为热量浪费,因此无需任何散热器及其带来的额外空间和安装成本。
| 产品编号 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | 电流(A) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R-781.8-1.0
| 4.75 - 18 | 1.8 | SIP3 | 1 |
| ||||||
| 2 |
|
R-782.5-1.0
| 4.75 - 18 | 2.5 | SIP3 | 1 |
| ||||||
| 3 |
|
R-783.3-1.0
| 4.75 - 18 | 3.3 | SIP3 | 1 |
| ||||||
| 4 |
|
R-785.0-1.0
| 6.5 - 18 | 5 | SIP3 | 1 |
|
| 特性 | R-78-1.0 |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 隔离 | 非隔离 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 1000 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP3 |
| 长度 (mm) | 11.5 |
| 宽度 (mm) | 7.55 |
| 高度 (mm) | 10.2 |
| 认证 | EN 55032, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 85 |
| 电流(A) | 1 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R-781.8-1.0
| 1.8 | 1.8 | 4.75 - 18 | THT |
| ||
| 2 |
|
R-782.5-1.0
| 2.5 | 2.5 | 4.75 - 18 | THT |
| ||
| 3 |
|
R-783.3-1.0
| 3.3 | 3.3 | 4.75 - 18 | THT |
| ||
| 4 |
|
R-785.0-1.0
| 5 | 5 | 6.5 - 18 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| R-78-1.0.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| R-78/RPM Series Modular Switching Regulators | Video | 2020-5-8 |
| RECOM R78 Series | Youtube Video | 2015-1-26 |