RW-D 系列具有 2:1 的输入电压范围,最大高度仅为 7.0 mm,适用于需要通过单个电源轨源生成双路输出轨的工业自动化和医疗应用。该系列转换器在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内可提供 3 瓦功率,无需额外使用散热器。
| 特性 | RW-0505D |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 3 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 4.5 - 9 |
| 主输出电压(V) | ± 5 |
| 输出路数 | 双路 |
| 输出电流 1 (mA) | 300 |
| 输出电流 2 (mA) | -300 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | DIP24 Mini |
| 长度 (mm) | 32 |
| 宽度 (mm) | 17.5 |
| 高度 (mm) | 7 |
| 认证 | EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 85 |