RVPW016-FJH-CT

  • 输入电压范围:4V~100V 宽压
  • 适用于反激、降压、升压等多种拓扑
  • 限流阈值电压:156mV
  • 单电阻可编程振荡器
  • 轻载状态下,振荡器频率随负载降低线性减小,提升效率
  • 支持跳周期模式,降低轻载与空载功耗
  • 关断状态静态电流仅 0.1μA
  • 逐周期过流保护、短路保护、过温保护
  • 内置前沿消隐
  • 内置斜坡补偿
  • 带迟滞的精准可调欠压锁定
  • 内置或外置软启动(可选)
  • 内置增益与相位补偿电路,设定为原边反馈(PSR)的变换器可工作在 CCM/DCM 模式
  • 可直连光耦构成反馈环路
  • MSOP10 封装

RVPW016 是一款高集成度 DC‑DC 控制器,设计用于支持多种电源转换拓扑结构与输出电压反馈方式。芯片内置启动电路,可兼容 4V~100V 超宽输入电压范围。为防止电流倒灌,内部集成二极管可阻断电流从 VDD 流向 VIN。

芯片采用内置差分放大器进行电流采样,显著提升信噪比(SNR)。电流检测阈值电压设定为 156mV,在电流检测电路的性能与低功耗之间实现有效平衡。该设计无需使用电流互感器,从而降低系统成本并提高可靠性。

重载条件下,RVPW016 以最大开关频率工作,开关频率可通过外接电阻编程设定。随着负载降低,控制器会线性降低开关频率以保持高效率。这种自适应调频机制同时减小轻载输出纹波与空载功耗。

该器件支持工作频率高达数百 kHz 的原边反馈(PSR)。其内置输出电压采样电路兼容连续导通模式(CCM)与断续导通模式(DCM),最小采样脉冲宽度为 350ns。芯片内置环路补偿电路,动态响应快,可提升系统稳定性与瞬态性能。

为保证高系统可靠性,RVPW016 集成带迟滞、可精准调节的欠压锁定(UVLO),以及输出短路保护(SCP)、输出过压保护(OVP)和过温保护(OTP)。

IC 与变压器组合方案,板载 / 分立器件任意选

  产品编号 功率(W) 隔离电压 (kV) 输入电压(V) 主输出电压(V) 原边 IC 变压器 副边 IC
1
10 1.5 9 - 36 ± 15
特性 RVPW016-FJH-CT
Product Category IC
安装类型 SMD
封装类型 MSOP-10
长度 (mm) 3.1
宽度 (mm) 5.1
高度 (mm) 1.1
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 125
保护功能 OCP, OTP, UVLO
指令 Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10)
包装类型 防潮袋
工作模式 Current Mode
质保 1 Year
Config 1 Channel
拓扑结构 Flyback
Supply Voltage (V) 4-100
MIN Supply Voltage (V) 4
MAX Supply Voltage (V) 100
Number of Phases 1
MAX Duty Cycle (%) 80
Functional Features Variable Switching Frequency
MIN Switching Frequency (kHz) 5.2
MAX Switching Frequency (kHz) 620
MIN Storage Temperature (°C) -55
MAX Storage Temperature (°C) 150
器件品质、散热设计、保护电路、完善的电气架构设计。
单片机一般采用低噪声 DC/DC 转换器或线性稳压器提供稳定电源;单片机输入电流动态变化大,需要电源具备快速瞬态响应,负载突变时保持电压稳定。
工业电源优先保证高可靠性、宽输入电压、完善保护、高效率;需满足工业常用环境温度范围:-40℃ ~ +85℃。
物联网设备优先高效率、小体积、低功耗DC/DC 方案,最大化电池续航。
当输入电压有时高于、有时低于目标输出电压时使用。例:12V 电池供电需稳定输出 12V,电池充放电期间电压波动,升降压拓扑可稳压。
DC/DC 控制器 IC 负责控制MOSFET、电感、变压器等外接功率器件的开关工作状态。
DC/DC 转换器 IC 采用开关技术与集成控制电路,将一种直流电压转换成另一种直流电压。
升降压转换器可根据输入电压,升压或降压输出;由单 / 多颗电感、高端 / 低端开关管、整流器及输出滤波电路组成。
同步转换器用MOSFET 替代传统整流二极管,大幅降低导通损耗、显著提升效率。
异步转换器采用二极管作为整流元件,电路更简单,但效率通常低于同步方案。
升压转换器利用电感、低端开关管、整流器、输出滤波电路,将输入电压抬升至更高输出电压。
转换器 IC 内部集成功率开关,方案更精简小巧;控制器 IC 不内置功率管,只管控外接 MOSFET、电感、变压器等器件的开关逻辑。
推挽拓扑和全桥拓扑通常为非稳压架构,最适合搭配已稳压的输入电压轨使用。输入电压为 3.3V 和 5V 时优先选用推挽拓扑,原因是输入电流由各开关晶体管均分,能够在更小的集成电路封装内输出更大功率。输入电压在 5V 至 24V 区间时更适合采用全桥拓扑,其输入电压应力由开关晶体管共同分担,可高效对更高输入电压进行开关变换。对于需要稳压输出、宽输入电压范围或大功率输出的应用,反激拓扑为优选架构;该拓扑适用性强,且能够实现电气隔离。
关键参数:输入电压范围、输出电压、最大负载电流、开关频率、效率、封装尺寸、散热性能。 需综合权衡参数满足应用需求,保证芯片工作在安全温区与电气额定值内,同时尽量节省 PCB 面积。
降压转换器通过高端 / 低端高频开关管、电感、整流器、输出滤波电路,把输入电压降至更低的输出电压。
晶体管栅极有固定开关阈值电压,且寄生电容较大,需要强劲驱动电流才能快速、高效开关。为确保完全导通,栅极驱动电压往往远高于阈值电压(+15~+20V);为可靠关断,有时需要负压驱动(-3V~-9V)。
半桥栅极驱动器控制半桥架构下的两只开关器件,主动拉高、拉低输出电平。
栅极电荷是晶体管开通 / 关断所需的电荷量,决定栅极驱动器所需输出电流,直接影响开关速度。
栅极驱动器 IC 用于驱动 MOSFET、碳化硅、氮化镓、IGBT 等功率管栅极,提供快速开关所需的栅极电压与驱动电流。它是小功率控制信号与大功率晶体管栅极之间的缓冲级,保证开关状态平稳切换,并保护控制器免受高压瞬态冲击。
自举电路可产生高于供电电压的驱动电压,用于驱动高端开关管。
强劲的栅极驱动可实现开关管快速、可控的开通关断,降低开关损耗;通过把栅极电压驱动至最优正负电位,充分发挥功率管的额定功率能力。
死区时间是开关动作之间的短暂延时:桥臂架构:防止上下管同时导通;推挽架构:保证磁芯完全退磁。
反馈补偿设计不当、PCB 布局不合理、器件选型不匹配;多因反馈环路相位裕度不足,导致输出震荡无法稳压。
合理布局可减小寄生电感、降低噪声、优化散热、保证转换器稳定工作。
尽量贴近IC电源引脚放置,减小噪声与电压纹波。
优化 PCB 布局、规范接地、增加屏蔽与滤波电路、平缓开关跳变沿。
加大 PCB 铺铜面积、使用散热过孔、提升转换效率、保证良好通风散热。
若设计需要最大设计灵活性、大批量降本、高度定制化电源架构,优先选用电源 IC。
电源 IC(电源集成电路)是用于稳压或电能变换的半导体器件。它将反馈稳压、开关控制、电路保护、电源管理等核心功能集成在单颗芯片内。
PMIC 是用于复杂电子系统内部电源分配的集成电路。通常集成多路稳压器、电源时序控制、电池管理及系统监控功能于单颗半导体器件中。
功率开关晶体管的主要区别在于控制方式、开关速度、最大开关耐压以及功率承载上限。主要类型包括:MOSFET(最高 100kHz、600V、1kW)、碳化硅 SiC(最高 500kHz、3.3kV、100kW)、氮化镓 GaN(最高 1MHz、900V、10kW)、IGBT(最高 50kHz、6.5kV、1MW)。

MOSFET 因成本低、易于集成,最常应用于开关电源;SiC 和 GaN 适用于高频开关场景;IGBT 则更适合超大功率、高压开关场合。
电源 IC 通常需要搭配更多外围器件,且对 PCB 布线设计要求更高。外围器件增多 + 布线复杂,会整体提升开发难度。
电源 IC 属于半导体控制芯片,需外接电感、变压器等磁性器件,但内部通常已集成功率开关管。电源模块则把大量分立器件集成在单一封装内,简化 PCB 设计、缩短整体开发周期。
电源 IC 可实现高效开关拓扑、优化控制算法,并支持高开关频率,从而把功率损耗降到最低。
常见类型:DC/DC 转换器 IC、PWM 控制器 IC、栅极驱动器 IC、电源管理IC PMIC、线性稳压器、电池管理 IC。
广泛用于工业电子、通信设备、消费电子、汽车电子、物联网设备。
核心优势:集成度高、占用面积小、转换效率更优。设计人员可依托集成电源 IC,为特殊应用打造专属优化电源方案。
反激变压器用于反激拓扑,兼具储能与传能作用。与普通变压器不同,磁芯必须开气隙,开关导通期间储能,关断后向输出端释能;通常自带辅助绕组,电路工作后为控制IC供电。
正激变压器在开关导通期间,能量直接从原边传递到副边;不像反激变压器依靠磁芯储能,而是由输出电感储能,并在开关关断时维持续流。
隔离变压器在输入、输出电路间实现电气隔离,提升安全等级并抑制噪声。
原副边绕组匝数比决定电压变换比例。变压器方案设计中,匝数比通常会预留余量,补偿实际电路损耗。例:5V 转 5V 隔离应用,常采用 1:1.11 的匝数比。
变压器有两个及以上绕组,用于电路间能量传递;电感只有单个绕组,以磁场形式储存能量。
电源变压器通过磁耦合在电路间传递能量,常用于电压变换与电气隔离。依靠磁芯内磁通传能,磁芯一般无需开气隙。
电气隔离可提升安全、消除地环路、保护敏感电路免受高压损坏;输入输出无直接导电通路,既能防市电触电,也能避免噪声、浪涌损坏低压控制电路。
主流:铁氧体磁芯、铁粉磁芯,依据磁性能与开关频率选型。

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人