RVPW015 是一款高集成度电源控制芯片,设计用于支持多种电源拓扑,包括反激、升压和降压变换器。它兼容多种输出电压反馈方式,例如副边反馈(SSR)、原边反馈(PSR)以及电阻分压反馈。
芯片支持开关频率高达数百 kHz 的原边反馈(PSR)工作模式。其内部输出电压采样电路可在连续导通模式(CCM)和断续导通模式(DCM)下工作,采样时间窗口短至 400ns。集成的环路补偿电路具有快速动态响应特性,可确保开关电源具备优异的环路稳定性和快速瞬态性能。
RVPW015 集成了多种控制与保护功能,且仅需极少的外围元器件。通过可配置的外接电阻,该芯片可实现灵活的设计方案。单颗电阻即可实现启动、前馈补偿以及内部功率 MOSFET 关断速度的可编程控制。另一颗电阻可用于编程功率 MOSFET 的峰值电流,从而实现无损电流采样。仅需两颗电阻,便可分别设定输入欠压保护(UVP)和输入过压保护(OVP)阈值。
RVPW015 还集成了全面的保护功能,包括过载保护(OLP)、输出短路保护(SCP)、输出过压保护(OVP)以及过温保护(OTP)。当故障条件消除后,芯片可自动恢复,提升系统稳健性并最大化电源可靠性。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离电压 (kV) | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 原边 IC | 变压器 | 副边 IC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DS-RVPW015-RBE-027-4805-1
新
| 6 | 1.5 | 18 - 75 | 5 |
RVPW015
|
| 特性 | RVPW015-FJ2-R |
|---|---|
| Product Category | IC |
| 输入电压(V) | 4 - 80 |
| 主输出电压(V) | 2 ‐ 999 |
| 输出电压范围(V) | 2 - 999 |
| MAX Iout (mA) | 2 |
| 安装类型 | SMD |
| 封装类型 | ESOP-8 |
| 长度 (mm) | 5 |
| 宽度 (mm) | 6.2 |
| 高度 (mm) | 1.7 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 125 |
| 保护功能 | OCP, OTP, OVP, UVLO |
| 指令 | Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装&卷装 |
| 卷带宽度 (mm) | 12 |
| 工作模式 | Current Mode |
| 质保 | 1 Year |
| Config | 1 Channel |
| 拓扑结构 | Flyback |
| Number of Phases | 1 |
| MAX Duty Cycle (%) | 80 |
| Functional Features | Enable, Variable Switching Frequency |
| MIN Switching Frequency (kHz) | 9 |
| MAX Switching Frequency (kHz) | 330 |
| MIN Storage Temperature (°C) | -55 |
| MAX Storage Temperature (°C) | 150 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RVPW015.pdf | Datasheet | |
| RVPW015.STEP | 2D/3D | 2025-10-13 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Designing High-Performance Isolated DC/DC Power Stages with Discrete Components | Whitepaper | 2026-6-1 |
| 隔离式 DC/DC 转换器:采用分立方案,还是使用集成模块? | Whitepaper | 2026-5-11 |
| 面向分布式电源架构的隔离式 DC/DC 电源IC及分立电源解决方案 | Blog Article | 2026-3-13 |