RECOM RSP45-40M 系列是增强隔离型 DC/DC 转换器性能和合规的终极电涌保护器。产品设计符合 MIL-STD-461G 和 MIL-STD-1275E 标准,确保其在军用级电源解决方案方面的可靠性能。RSP45-40M 具有 4:1 的输入电压范围(9 - 36 VDC),并能够处理高达 45 W 的功率,适用于各种恶劣的应用环境。产品提供用于远程控制的 CTRL 开/关功能、用于平滑启动的浪涌电流限制器,以及用于延长使用寿命的反极性保护功能。短路保护 (SCP)、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP)、过温保护 (OTP) 和欠压保护 (UVP) 等全面保护措施可确保设备的安全稳健。RSP45-40M 系列非常适合军事和航空航天应用,是 RECOM 现有隔离型 DC/DC 转换器的理想补充,符合合规标准,并提供增强的系统保护。
| 特性 | RSP45-40M |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 45 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 9 - 36 |
| 主输出电压(V) | 40 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 5000 |
| 隔离电压 (kV) | 2.25 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 1.6"x1" |
| 长度 (mm) | 40.6 |
| 宽度 (mm) | 25.4 |
| 高度 (mm) | 10.2 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 79 |
| 保护功能 | OLP, OTP, SCP |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RSP45-40M.pdf | Datasheet | |
| RSPx-40M_AppNote.pdf | 2024-12-12 | |
| RSP45-40M.STEP | 2D/3D | 2024-2-20 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 运行可靠性:工业电源的关键指标 | Blog Article | 2024-10-4 |