RS3K-Z 系列是一款最先进的 DC/DC 转换器,具有 9 VDC 至 36 VDC 的 4:1 宽输入电压范围,确保在各种应用中提供可靠的性能。RS3K-Z 还具有开/关控制功能,可实现快速、轻松的电源管理。设备具有高精度以及严格的线路和负载调节,在极端条件下也可以稳定工作。该转换器还具备连续短路保护和欠压锁定 (UVLO) 功能,以提高安全性。RS3K-Z 通过 IEC/EN/UL 62368-1 认证,最大输出功率为 3 W,最小负载为 0%,典型效率最高可达 86%,是工业应用的绝佳选择。该设备在 -40 °C 至 80 °C 的工业温度范围内工作,无需降额。
| 特性 | RS3K-0505D/H3 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 3 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 4.5 - 9 |
| 主输出电压(V) | ± 5 |
| 输出路数 | 双路 |
| 输出电流 1 (mA) | 300 |
| 输出电流 2 (mA) | -300 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP8 |
| 长度 (mm) | 21.8 |
| 宽度 (mm) | 9.2 |
| 高度 (mm) | 11.1 |
| 认证 | CB, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 65 |
| 保护功能 | OTP, SCP |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RS3K(-Z).pdf | Datasheet | |
| RS3K(-Z).STEP | 2D/3D | 2023-2-23 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 新型 DC/DC 转换器可简化定制项目 | Blog Article | 2023-6-16 |
| 极受欢迎的R78、RKE、RFMM、RSO、RY、RSE、RS3系列升级了 | Official Press Release | 2023-3-21 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Latest RECOM DC/DC Upgrades: Heightened Performance Without Heightened Price | Youtube Video | 2023-7-10 |