RPZ-0.5/1.0-EVM-1 支持 2.3 V – 5.5 V 的直流输入,可以生成 1.0 V、1.2 V、1.8 V、2.5 V 至 3.3 V 的恒定输出电压。其最大连续输出电流为 1 A。开关频率可在1.8 MHz 至 3 Mhz 范围内进行内部调节。可以轻松评估 RPZ-0.5/1.0 的所有功能(例如输出电压选择、控制、微调和输出感应)。此外,可以在设计之前轻松评估过载或过温条件下的特性。该评估板还包含满足 EMC B 级标准的滤波器元件。器件位置可选,以便根据操作条件和预算进行实验来优化 EMC 性能。
| 特性 | RPZ-0.5-EVM-1 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 2.5 |
| 输入电压(V) | 2.3 - 5.5 |
| 主输出电压(V) | 0.6 ‐ 5.375 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 500 |
| 封装类型 | 开放式 |
| 长度 (mm) | 85 |
| 宽度 (mm) | 55 |
| 高度 (mm) | 6.5 |
| 电流(A) | 0.5 |
| 微调引脚输出电压调整 | 0.6-5.375 |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 包装类型 | 单盒 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPZ-0.5-EVM-1.pdf | Datasheet | |
| RPZ-0.5-EVM-1_Gerber Files.zip | Gerber File | |
| RPZ-0.5-EVM-1.step | 2D/3D | 2024-4-22 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPL、RPH 和 RPZ 开关稳压器的评估模块现已上市 | Official Press Release | 2024-5-29 |
| 产品编号 | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPZ-0.5-CT
重点
| 0.5A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg | |
| 2 |
|
RPZ-0.5-R
重点
| 0.5A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg |