RPX-2.5 是一款集成了电感器的降压转换器,采用散热性能更高的 4.5 mm x 4 mm x 2 mm 紧凑型 QFN 封装(在同类产品中体积最小)。输入电压范围为 4.5 VDC 至 28 VDC,支持使用 5 V、12 V 或 24 V 电源供电。输出电压可通过两个电阻器设置,范围从 1.2 V 到 6 V。输出电流高达 2.5 A,并提供全面保护,防止连续短路、输出过电流或过温故障。使能引脚内置了上拉电流源,因此它可以与漏极开路、集电极开路、逻辑门或开关输入结合使用(若不使用,可保持开路状态)。
| 特性 | RPX-2.5-CT |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 12.5 |
| 隔离 | 非隔离 |
| 输入电压(V) | 4.5 - 28 |
| 主输出电压(V) | 1.2 ‐ 6 |
| MAX Iout (mA) | 2500 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 2500 |
| 安装类型 | SMD (无引脚) |
| 封装类型 | QFN |
| 长度 (mm) | 4.1 |
| 宽度 (mm) | 4.6 |
| 高度 (mm) | 2.1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 85 |
| 电流(A) | 2.5 |
| 保护功能 | OCP, OTP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | 1.2-6 |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 防潮袋 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPX-2.5.pdf | Datasheet | |
| RPX-2.5_Layout_EMI_Guidelines.pdf | 2024-12-12 | |
| RPX-2.5.STEP | 2D/3D | 2019-11-28 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 24V 电池供电应用 | Blog Article | 2023-3-24 |
| Auxiliary Supply For EV Charger / EV Charging Station | Case Study | 2022-12-22 |
| 驱动 5G 基础设施 | Blog Article | 2021-8-20 |
| RPX-2.5 Podcast | Podcast | 2019-12-18 |
| 符合新标准之集成开关稳压器设计 | Blog Article | 2019-11-7 |
| Low profile QFN-package Power Module | Official Press Release | 2019-10-9 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPX Series of DC/DC Converters | Video | 2021-12-1 |
| RxxCTxxS Series DC/DC Converter | Datasheet Preview - DigiKey | Video | 2020-12-14 |
| Increase your power density with 3D Power Packaging® | Youtube Video | 2020-11-17 |
| DigiKey video RPX-2.5 | Youtube Video | 2019-12-9 |
| 产品编号 | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPX-2.5-EVM-1
| RPX-2.5 Evaluation Module |