RPMH-1.5 系列是宽输入电压、1.5 A 非隔离开关稳压器电源模块。该模块可接受高达 60 VDC 的输入,并提供 2.6 VDC 至 28 VDC 的可调输出,功能丰富,包括可调输出、开/关控制和电源良好信号。该超紧凑模块的厚度仅为 3.75 mm,效率最高可达 97%,可以在高达 +100 °C 的环境温度下满载工作,可以在高达 105 °C 的环境温度下降额工作,无需强制风冷。该封装采用 6 面屏蔽,可实现优异的 EMC 性能和卓越的热管理。
| 特性 | RPMH3.3-1.5-CT |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 4.95 |
| 隔离 | 非隔离 |
| 输入电压(V) | 5 - 60 |
| 主输出电压(V) | 2.64 ‐ 3.63 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 1500 |
| 安装类型 | SMD (无引脚) |
| 封装类型 | 25 pad LGA |
| 长度 (mm) | 12.19 |
| 宽度 (mm) | 12.19 |
| 高度 (mm) | 3.75 |
| 认证 | EN 55032 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 100 |
| 电流(A) | 1.5 |
| 保护功能 | OCP, OTP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | 2.64-3.63 |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPMH-1.5.pdf | Datasheet | |
| RPMH-1.5.STEP | 2D/3D | 2020-11-13 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 面向绿色能源应用的 3D 电源封装 | Blog Article | 2023-7-26 |
| 3D 电源封装 (3DPP®) 之进程 | Blog Article | 2023-2-22 |
| 使用RECOM DC/DC转换器作为USB充电器 | Blog Article | 2021-3-5 |
| 3倍输出电流的开关稳压器 | Official Press Release | 2020-12-9 |
| 开关稳压器的封装体积正变得越来越小 | Blog Article | 2020-4-6 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Increase your power density with 3D Power Packaging® | Youtube Video | 2020-11-17 |
| 产品编号 | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPMH3.3-1.5-EVM-1
| RPMH3.3-1.5 Evaluation Module |