RPMB-2.0 系列是 2 A 非隔离 SMD 开关稳压器电源模块,输入电压可达 36 V。该系列尽管采用紧凑的 LGA 封装和薄型设计 (12.2 x 12.2 x 3.75 mm),但功能丰富,包括 1 V 至 24 V 的可调输出、开/关控制、感应和电源良好输出信号。该设备的效率最高可达 94%,在 5% 至 100% 的负载范围内几乎保持恒定,无需强制风冷即可在高达 +100°C 的环境温度下工作。该封装采用 6 面屏蔽,可实现优异的 EMC 性能和卓越的热管理。全面保护模块(UVLO、SCP、OCP、OTP)可驱动高达 0.2 F 的高电容负载。
特性 | RPMB5.0-2.0 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 10.0 |
隔离 | 非隔离 |
输入电压(V) | 5.5 - 36.0 |
主输出电压(V) | 1 ‐ 9 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 2000.0 |
安装类型 | SMD (无引脚) |
封装类型 | 25 pad LGA |
长度 (mm) | 12.19 |
宽度 (mm) | 12.19 |
高度 (mm) | 3.75 |
认证 | EN 55032 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 100.0 |
电流(A) | 2.0 |
保护功能 | OCP, OTP, SCP |
微调引脚输出电压调整 | 1-9 |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装&卷装 |
卷带宽度 (mm) | 24.0 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RPMB-2.0.pdf | Datasheet | |
RPMB-2.0.step | 2D/3D | 2019-11-25 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Video | 2020-12-14 |
| Youtube Video | 2020-11-17 |