RPMB-2.0 系列是 2 A 非隔离 SMD 开关稳压器电源模块,输入电压可达 36 V。该系列尽管采用紧凑的 LGA 封装和薄型设计 (12.2 x 12.2 x 3.75 mm),但功能丰富,包括 1 V 至 24 V 的可调输出、开/关控制、感应和电源良好输出信号。该设备的效率最高可达 94%,在 5% 至 100% 的负载范围内几乎保持恒定,无需强制风冷即可在高达 +100°C 的环境温度下工作。该封装采用 6 面屏蔽,可实现优异的 EMC 性能和卓越的热管理。全面保护模块(UVLO、SCP、OCP、OTP)可驱动高达 0.2 F 的高电容负载。
| 特性 | RPMB3.3-2.0 | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC | 
| 功率(W) | 6.6 | 
| 隔离 | 非隔离 | 
| 输入电压(V) | 4 - 36 | 
| 主输出电压(V) | 1 ‐ 9 | 
| 输出路数 | 单路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 2000 | 
| 安装类型 | SMD (无引脚) | 
| 封装类型 | 25 pad LGA | 
| 长度 (mm) | 12.19 | 
| 宽度 (mm) | 12.19 | 
| 高度 (mm) | 3.75 | 
| 认证 | EN 55032 | 
| 最低工作温度 (°C) | -40 | 
| 最高工作温度 (°C) | 100 | 
| 电流(A) | 2 | 
| 保护功能 | OCP, OTP, SCP | 
| 微调引脚输出电压调整 | 1-9 | 
| 控制引脚功能 | 使能 | 
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) | 
| 包装类型 | 管装&卷装 | 
| 卷带宽度 (mm) | 24 | 
| 质保 | 3 年 | 
| 输出类型 | 稳压 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| RPMB-2.0.pdf | Datasheet | |
| RPMB-2.0.step | 2D/3D | 2019-11-25 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| 面向绿色能源应用的 3D 电源封装 | Blog Article | 2023-7-26 | 
| 3D 电源封装 (3DPP®) 之进程 | Blog Article | 2023-2-22 | 
| 使用RECOM DC/DC转换器作为USB充电器 | Blog Article | 2021-3-5 | 
| 开关稳压器的封装体积正变得越来越小 | Blog Article | 2020-4-6 | 
| 设计更高电压 DC/DC 开关稳压器所面临的挑战 | Whitepaper | 2019-2-5 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| RxxCTxxS Series DC/DC Converter | Datasheet Preview - DigiKey | Video | 2020-12-14 | 
| Increase your power density with 3D Power Packaging® | Youtube Video | 2020-11-17 | 
| 产品编号 | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 
 
 | 
RPMB3.3-2.0-EVM-1
 | RPMB3.3-2.0 Evaluation Module |