RPM5.0-3.0-CT

  • 高功率密度(长 * 宽 * 高 = 12.19 * 12.19 * 3.75)
  • 满载时的工作温度范围达 -40°C 至 +105°C
  • 效率最高可达 97%,无需散热器
  • 6 面屏蔽
  • 散热性能更高和抗 EMI 干扰能力更强的 25 焊盘 LGA 封装
  • 紧凑型 DOSA 兼容封装
  • 薄型设计

RPM-3.0 系列是 3 A 非隔离型开关稳压电源模块,具有可调输出、时序控制、软启动控制、开/关控制和电源良好信号等丰富的功能。该超紧凑模块的厚度仅有 3.75 mm,效率最高可达 97%,该器件可在高达 +105 °C 的环境温度下满载工作,无需强制风冷。该封装采用 6 面屏蔽,可实现优异的 EMC 性能和卓越的热管理。

特性 RPM5.0-3.0-CT
AC/DC 或 DC/DC DC/DC
功率(W) 15.0
隔离 非隔离
输入电压(V) 3.0 - 17.0
主输出电压(V) 0.9 ‐ 6
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 3000.0
安装类型 SMD (无引脚)
封装类型 25 pad LGA
长度 (mm) 12.19
宽度 (mm) 12.19
高度 (mm) 3.75
认证 EN 55032
最低工作温度 (°C) -40.0
最高工作温度 (°C) 100.0
电流(A) 3.0
保护功能 OCP, OTP, SCP
微调引脚输出电压调整 0.9-6.0
控制引脚功能 使能
指令 REACH, RoHS 2+ (10/10)
包装类型 管装
质保 3 年
输出类型 稳压

文件

标题 类型 日期
RPM-3.0.pdf Datasheet
RPM-3.0.step 2D/3D 2019-7-24
外部器件不是必需的。如果输入电压超过26V,那么推荐使用一个输入电容。输出电容有助于进一步减少输出纹波,总之纹波是相对较低的。
R-78的成本高于线性稳压器因为它是智能的。它看起来跟三个pin脚的稳压器类似,但是里面的控制芯片用来保护稳压器避免过载、高温以及短路。这种高可靠的性能使得它非常强大并且难以被替换。 即使转换器本身比较贵,但它也可以减少输入电源的总功率(因为它需要更少的输出电流)、在装配时它无需精确的散热器、螺丝、螺母以及没有过热烧毁的担忧,在采购和组件存放时它只是1个型号而不是线性稳压器的7个型号(散热器+安装螺丝+输入及输出电容),这意味着R-78的整个电源供应将比“廉价”的线性稳压器更低。
不可以。开关稳压器的功能跟线性稳压器的不一样,因此这个方式行不通。开关稳压器需要非常良好的接地以正常运作。
Innoline系列使用智能控制器来测量每个开关周期的输出电流(电流模式控制)。如果输出过载或者说负载电流超出安全限制,过载电流会使转换器过热而关闭(过热保护)。如果输出电流是短路,控制器将关闭输出驱动电路。转换器是连继监测输出状态的,当保护状态消除时转换器自动重启。
规格书指定了最大容性负载。如果组合电容负载高出限值,转换器在通电后可能会启动短路保护机制。 开关稳压器的情况是如果输入供电突然取消,电容放电可能会回流到转换器的输出端,导致转换器损坏。安装保护二极管可以避免这种逆向电流。
可以。请参阅Innoline应用说明,您可以找到我们的推荐电路,我们的开关稳压器系列中的每一款都可以接成负电压输出。
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
  产品编号 Description
1 DC/DC, 15.0 W, Single Output RPM5.0-3.0-EVM-1
RPM5.0-3.0 Evaluation Module