RPM-6.0 系列是 6 A 非隔离型开关稳压电源模块,具有可调输出、时序控制、软启动控制、开/关控制和电源良好信号等丰富的功能。该超紧凑模块的厚度仅有 3.75 mm,效率最高可达 99%,该器件可在高达 +90 °C 的环境温度下满载工作,无需强制风冷。该封装采用 6 面屏蔽,可实现优异的 EMC 性能和卓越的热管理。
特性 | RPM3.3-6.0 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 19.8 |
隔离 | 非隔离 |
输入电压(V) | 4.0 - 15.0 |
主输出电压(V) | 0.9 ‐ 6 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 6000.0 |
安装类型 | SMD (无引脚) |
封装类型 | 25 pad LGA |
长度 (mm) | 12.19 |
宽度 (mm) | 12.19 |
高度 (mm) | 3.75 |
认证 | EN 55032 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 85.0 |
电流(A) | 6.0 |
保护功能 | OCP, OTP, SCP |
微调引脚输出电压调整 | 0.9-6.0 |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装&卷装 |
卷带宽度 (mm) | 24.0 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RPM-6.0.pdf | Datasheet | |
RPM-6.0.step | 2D/3D | 2019-7-24 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Podcast | 2019-12-18 |
| Blog Article | 2019-3-20 |
| Official Press Release | 2018-10-4 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Youtube Video | 2020-11-17 |
| Video | 2020-5-18 |
| Youtube Video | 2019-5-8 |
| Youtube Video | 2019-3-6 |
| Youtube Video | 2016-1-27 |
标题 | 类型 | 描述 | 日期 |
---|---|---|---|
| Related Products | Evaluation platform for RPM-6.0 buck regulator modules. | 2018-10-8 |