RPM-3.0 系列是 3 A 非隔离型开关稳压电源模块,具有可调输出、时序控制、软启动控制、开/关控制和电源良好信号等丰富的功能。该超紧凑模块的厚度仅有 3.75 mm,效率最高可达 97%,该器件可在高达 +105 °C 的环境温度下满载工作,无需强制风冷。该封装采用 6 面屏蔽,可实现优异的 EMC 性能和卓越的热管理。
| 特性 | RPM3.3-3.0-CT |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 9.9 |
| 隔离 | 非隔离 |
| 输入电压(V) | 3 - 17 |
| 主输出电压(V) | 0.9 ‐ 6 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 3000 |
| 安装类型 | SMD (无引脚) |
| 封装类型 | 25 pad LGA |
| 长度 (mm) | 12.19 |
| 宽度 (mm) | 12.19 |
| 高度 (mm) | 3.75 |
| 认证 | EN 55032 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 100 |
| 电流(A) | 3 |
| 保护功能 | OCP, OTP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | 0.9-6.0 |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPM-3.0.pdf | Datasheet | |
| RPM-3.0.step | 2D/3D | 2019-7-24 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 24V 电池供电应用 | Blog Article | 2023-3-24 |
| 3D 电源封装 (3DPP®) 之进程 | Blog Article | 2023-2-22 |
| 开关稳压器的封装体积正变得越来越小 | Blog Article | 2020-4-6 |
| RPM series Podcast | Podcast | 2019-12-18 |
| Why modular SMD switching regulators are more efficient | Blog Article | 2019-3-20 |
| 设计更高电压 DC/DC 开关稳压器所面临的挑战 | Whitepaper | 2019-2-5 |
| 欧洲制造超薄型符合DOSA的转换器 | Official Press Release | 2018-10-4 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Increase your power density with 3D Power Packaging® | Youtube Video | 2020-11-17 |
| R-78/RPM Series Modular Switching Regulators | Video | 2020-5-18 |
| Mouser video- RPM Series | Youtube Video | 2019-5-8 |
| DigiKey video- RPM Series | Youtube Video | 2016-1-27 |
| DigiKey video- RPM Series | Youtube Video | 2016-1-27 |
| 标题 | 类型 | 描述 | 日期 |
|---|---|---|---|
| RPM-3.0-EVM-1 | Related Products | Evaluation platform for RPM-3.0 buck regulator modules. | 2018-10-30 |
| 产品编号 | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPM3.3-3.0-EVM-1
| RPM3.3-3.0 Evaluation Module |