RPL-3.0 是一款带有集成电感器的降压转换器,采用散热性能更高的 3 mm x 3 mm x 1.45 mm 紧凑型 LGA 封装。输入范围为 4.0 VDC 至 18 VDC,支持使用 5 V 和 12 V 电源轨。输出电压可通过两个电阻器设置,范围从 0.8 V 到 5.2 V。输出电流高达 3 A,并提供全面保护,防止连续短路、输出过电流或过温故障。RPL-3.0 输出电流高并且尺寸小巧,是成像系统、分布式电源架构、便携式电信设备以及各类工业应用的理想选择。
特性 | RPL-3.0-CT |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 15.0 |
隔离 | 非隔离 |
输入电压(V) | 4.0 - 18.0 |
主输出电压(V) | 0.8 ‐ 5.2 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 3000.0 |
安装类型 | SMD (无引脚) |
封装类型 | 10 pad LGA |
长度 (mm) | 3.0 |
宽度 (mm) | 3.0 |
高度 (mm) | 1.45 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 60.0 |
电流(A) | 3.0 |
保护功能 | OCP, OTP, OVP, SCP |
微调引脚输出电压调整 | 0.8-5.2 |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 防潮袋 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RPL-3.0.pdf | Datasheet |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
拥有3 x 3mm微型尺寸的宽输入3A POL系列转换器 | Official Press Release | 2021-3-11 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
Increase your power density with 3D Power Packaging® | Youtube Video | 2020-11-17 |