RPL-20 是一款带有集成电感器的 20 A 降压转换器,采用散热性能更高的 7 mm x 7 mm x 4.4 mm 紧凑型 LGA 封装。输入范围为 4.0 VDC 至 16 VDC,支持使用 5 V 和 12 V 电源轨。输出电压可通过两个电阻器设置,范围从 0.6 V 到 5.5 V。输出端具有全面保护功能,可以防止连续短路、过载、欠压或过温故障。电源良好输出和使能输入可轻松实现电源时序控制。RPL-20 输出电流高并且尺寸小巧,轻负载脉冲跳跃和快速瞬态调节,是成像系统、分布式电源架构、便携式电信设备以及各类工业应用的理想选择。
特性 | RPL-20-T |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 100.0 |
隔离 | 非隔离 |
输入电压(V) | 4.0 - 16.0 |
主输出电压(V) | 0.6 ‐ 5.5 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 20000.0 |
安装类型 | SMD (无引脚) |
封装类型 | 29 pad LGA |
长度 (mm) | 7.0 |
宽度 (mm) | 7.0 |
高度 (mm) | 4.4 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 69.0 |
电流(A) | 20.0 |
保护功能 | OCP, OTP, OVP, SCP |
微调引脚输出电压调整 | 0.6-5.5 |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 卷盘 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RPL-20.pdf | Datasheet | |
RPL-20.STEP | 2D/3D | 2024-2-26 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
提供高达 20 A 电流的新型 RPL 与 RPH 系列降压转换器 | Official Press Release | 2024-4-11 |