RPL-20-EVM-1

  • RPL-10(20) 降压稳压器模块评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能

RPL-10/20-EVM-1 支持 2.7 V – 16 V 的直流输入,可以生成 1.0 V、1.2 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V 及 5 V 的恒定输出电压。其最大连续输出电流为 10 A/15 A*。开关频率可在 PSM 模式或 FCCM 模式下设置为 600 kHz、800 kHz 和 1000 kHz。(*有关负载信息,请参见 RPL10/20 模块的降额曲线图)。可以轻松评估 RPL-10/20 的所有功能,例如输出电压选择、模式/频率选择、控制、电源良好、软启动时间、过电流保护 (OCP)、欠压锁定 (UVLO)、微调和输出感应。此外,可以在设计之前轻松评估过载或过温条件下的特性。该评估板还包含满足 EMC B 级标准的滤波器元件。器件位置可选,以便根据操作条件和预算进行实验来优化 EMC 性能。

特性 RPL-20-EVM-1
Product Category DC/DC
功率(W) 100
输入电压(V) 4 - 16
主输出电压(V) 0.6 ‐ 5.5
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 20000
封装类型 开放式
长度 (mm) 120
宽度 (mm) 75
高度 (mm) 25
电流(A) 20
微调引脚输出电压调整 0.6-5.5
控制引脚功能 使能
包装类型 单盒

文件

标题 类型 日期
RPL-20-EVM-1.pdf Datasheet
RPL-20-EVM-1_Gerber Files.zip Gerber File
RPL-20-EVM-1.step 2D/3D 2024-4-22
  产品编号 Description
1 RECOM | RPL-20-CT | DC/DC, SMD (pinless), 100W, Single Output
重点
20A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg
2 RECOM | RPL-20-T | DC/DC, SMD (pinless), 100W, Single Output
重点
20A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

技术支持

有关产品的技术问题,请与我们联系。

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。