RPL-1.0-R

  • 宽输入电压范围(3 V - 22 V)
  • 薄型设计 2 mm
  • 小型封装 3 x 3 mm
  • 可调节输出范围 0.6 V 至 12 V
  • 1 A 输出电流
  • 降额时环境温度最高可达 125 °C
  • 集成解决方案
  • 提供 3 年质保

RPL-1.0 是一款带有集成电感器的同步降压转换器,采用散热性能更高的 3 mm x 3 mm x 2 mm 紧凑型 LGA 封装。输入电压范围为 3.0 VDC 至 22 VDC,支持使用 3.3 V、5 V 和 12 V 电源轨。输出电压可通过两个电阻器设置,范围从 0.6 V 到 12 V。输出电流高达 1 A,并提供全面保护,防止连续短路、输出过电流或过温故障。RPL-1.0 输出电流高并且尺寸小巧,是成像系统、分布式电源架构、便携式电池供电电信设备以及各类工业应用的理想选择。

特性 RPL-1.0-R
Product Category DC/DC
功率(W) 5
隔离 非隔离
输入电压(V) 3 - 22
主输出电压(V) 0.6 ‐ 12
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 1000
安装类型 SMD (无引脚)
封装类型 11 pad LGA
长度 (mm) 3
宽度 (mm) 3
高度 (mm) 2
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 88
电流(A) 1
保护功能 OCP, OTP, OVP, SCP
微调引脚输出电压调整 0.6-12
控制引脚功能 使能
指令 REACH, RoHS 2+ (10/10)
包装类型 管装&卷装
质保 3 年
输出类型 稳压

文件

标题 类型 日期
RPL-1.0.pdf Datasheet
RPL-1.0 Reliability Test Report.pdf PDF 2025-9-25
RPL-1.0_Layout_EMI_Guidelines.pdf PDF 2024-12-12
RPL-1.0.STEP 2D/3D 2024-2-23
外部器件不是必需的。如果输入电压超过26V,那么推荐使用一个输入电容。输出电容有助于进一步减少输出纹波,总之纹波是相对较低的。
R-78的成本高于线性稳压器因为它是智能的。它看起来跟三个pin脚的稳压器类似,但是里面的控制芯片用来保护稳压器避免过载、高温以及短路。这种高可靠的性能使得它非常强大并且难以被替换。 即使转换器本身比较贵,但它也可以减少输入电源的总功率(因为它需要更少的输出电流)、在装配时它无需精确的散热器、螺丝、螺母以及没有过热烧毁的担忧,在采购和组件存放时它只是1个型号而不是线性稳压器的7个型号(散热器+安装螺丝+输入及输出电容),这意味着R-78的整个电源供应将比“廉价”的线性稳压器更低。
不可以。开关稳压器的功能跟线性稳压器的不一样,因此这个方式行不通。开关稳压器需要非常良好的接地以正常运作。
Innoline系列使用智能控制器来测量每个开关周期的输出电流(电流模式控制)。如果输出过载或者说负载电流超出安全限制,过载电流会使转换器过热而关闭(过热保护)。如果输出电流是短路,控制器将关闭输出驱动电路。转换器是连继监测输出状态的,当保护状态消除时转换器自动重启。
规格书指定了最大容性负载。如果组合电容负载高出限值,转换器在通电后可能会启动短路保护机制。 开关稳压器的情况是如果输入供电突然取消,电容放电可能会回流到转换器的输出端,导致转换器损坏。安装保护二极管可以避免这种逆向电流。
可以。请参阅Innoline应用说明,您可以找到我们的推荐电路,我们的开关稳压器系列中的每一款都可以接成负电压输出。
电容类型并不重要。实际上,在输入端使用普通的高ESR电容比较合适,因为它的内电阻可以帮助消除接入的振荡干扰。 输入或输出上的MLCC与钽或电解质并联的组合结合了两种类型的优点(高ESR以减少振铃、低ESR降低噪声)。
我们所有的DC/DC转换器都包含一个内置输入电容滤波器,因此正常工作时不需要外部电容,除非规格书中另有规定。可能还需要一个输入电容器以满足浪涌要求,或在负载点来平滑DC电源。如果多个DC/DC使用同一个电源,则建议将输入电容放在靠近输入引脚的位置。
  产品编号 Description
1 RECOM | RPL-1.0-EVM-1 | DC/DC, 5W, Single Output
重点
RPL-1.0 Evaluation Module

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人