RPH-3.0-CT

  • 集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块
  • 最大输入电压为 55 V
  • 可编程 1 - 15 V 输出电压
  • 最大输出电流为 3 A
  • SCP、OCP、OVP 和 UVLO 保护功能
  • 10 mm x 12 mm x 4 mm QFN 封装
  • 采用倒装芯片技术,用于改进热管理
  • 效率最高可达 91%

RPH-3.0 系列是一款尖端非隔离降压电源模块,作为一款紧凑型多功能解决方案,该模块旨在高效精确地满足具有挑战性的电源转换需求。该降压稳压器电源模块配备集成屏蔽电感器,提供一系列功能以确保实现最佳性能和可靠性。该模块的最大输入电压为 55 V,可为各种应用提供了强大稳健的解决方案,确保稳定高效的电压调节。输出电压在 1 至 15 V 范围内完全可编程,可灵活满足具体系统要求。该电源模块可提供最高 3 A 的最大输出电流,非常适合为各种电子设备和系统供电。安全是重中之重,该模块具有短路保护 (SCP)、过电流保护 (OCP)、过电压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO) 功能,确保连接设备的长久耐用和全面保护。该电源模块为紧凑型 10 mm x 12 mm x 4 mm QFN 封装,非常适合空间有限的应用,便于集成。采用倒装芯片技术来增强热管理,确保模块即使在苛刻的条件下也能高效工作。该非隔离型降压电源模块的效率令人瞩目,最高可达 91%,不仅满足而且超越了行业标准。这种高效率不仅可以降低能源消耗,还可以最大限度地减少热量产生,从而提高模块的整体可靠性并延长使用寿命。RPH-3.0 系列作为一款最先进的解决方案,集尖端技术、紧凑设计和强大保护功能于一体,适用于所有消费电子、工业应用或任何其他需要可靠负载点供电的项目,确保提供一致且高效的性能表现。

特性 RPH-3.0-CT
Product Category DC/DC
功率(W) 15
隔离 非隔离
输入电压(V) 4.5 - 55
主输出电压(V) 1 ‐ 15
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 3000
安装类型 SMD (无引脚)
封装类型 47-Pad QFN
长度 (mm) 10
宽度 (mm) 12
高度 (mm) 4
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 86
电流(A) 3
保护功能 OCP, OTP, OVP, SCP
微调引脚输出电压调整 1-15
控制引脚功能 使能
指令 REACH, RoHS 2+ (10/10)
包装类型 防潮袋
质保 3 年
输出类型 稳压

文件

标题 类型 日期
RPH-3.0.pdf Datasheet
RPH-3.0.step 2D/3D 2024-1-15
外部器件不是必需的。如果输入电压超过26V,那么推荐使用一个输入电容。输出电容有助于进一步减少输出纹波,总之纹波是相对较低的。
R-78的成本高于线性稳压器因为它是智能的。它看起来跟三个pin脚的稳压器类似,但是里面的控制芯片用来保护稳压器避免过载、高温以及短路。这种高可靠的性能使得它非常强大并且难以被替换。 即使转换器本身比较贵,但它也可以减少输入电源的总功率(因为它需要更少的输出电流)、在装配时它无需精确的散热器、螺丝、螺母以及没有过热烧毁的担忧,在采购和组件存放时它只是1个型号而不是线性稳压器的7个型号(散热器+安装螺丝+输入及输出电容),这意味着R-78的整个电源供应将比“廉价”的线性稳压器更低。
不可以。开关稳压器的功能跟线性稳压器的不一样,因此这个方式行不通。开关稳压器需要非常良好的接地以正常运作。
Innoline系列使用智能控制器来测量每个开关周期的输出电流(电流模式控制)。如果输出过载或者说负载电流超出安全限制,过载电流会使转换器过热而关闭(过热保护)。如果输出电流是短路,控制器将关闭输出驱动电路。转换器是连继监测输出状态的,当保护状态消除时转换器自动重启。
规格书指定了最大容性负载。如果组合电容负载高出限值,转换器在通电后可能会启动短路保护机制。 开关稳压器的情况是如果输入供电突然取消,电容放电可能会回流到转换器的输出端,导致转换器损坏。安装保护二极管可以避免这种逆向电流。
可以。请参阅Innoline应用说明,您可以找到我们的推荐电路,我们的开关稳压器系列中的每一款都可以接成负电压输出。
电容类型并不重要。实际上,在输入端使用普通的高ESR电容比较合适,因为它的内电阻可以帮助消除接入的振荡干扰。 输入或输出上的MLCC与钽或电解质并联的组合结合了两种类型的优点(高ESR以减少振铃、低ESR降低噪声)。
我们所有的DC/DC转换器都包含一个内置输入电容滤波器,因此正常工作时不需要外部电容,除非规格书中另有规定。可能还需要一个输入电容器以满足浪涌要求,或在负载点来平滑DC电源。如果多个DC/DC使用同一个电源,则建议将输入电容放在靠近输入引脚的位置。
  产品编号 Description
1 RECOM | RPH-3.0-EVM-1 | DC/DC, 15W, Single Output
重点
RPH-3.0 Evaluation Module

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人