RPA20-FR 系列宽范围输入 DC/DC 转换器专为铁路应用而设计,通过了 EN45545-2、EN50155 和 UL/EN/IEC 62368-1 认证。这些高功率密度转换器的输入电压范围为 36 至 160VDC,加强型隔离栅的额定电压高达 3kVAC/1min,外壳尺寸为 1.6” x 1”,特别适合机车车辆轨道应用。尽管 RPA20-FR 转换器尺寸小巧,但其输出电流高达 4 安培,典型效率高达 90.5%,无最小负载,具有 UVLO、严格调节和低纹波/噪声特性。可微调输出还具有过温、短路、过流和过压保护功能。
| 特性 | RPA20-11012SFR | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC | 
| 功率(W) | 20 | 
| 隔离 | 隔离 | 
| 输入电压(V) | 36 - 160 | 
| 主输出电压(V) | 10.8 ‐ 13.2 | 
| 输出路数 | 单路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 1670 | 
| 隔离电压 (kV) | 3 | 
| 安装类型 | THT | 
| 封装类型 | Encapsulated 1.6"x1" | 
| 长度 (mm) | 40.6 | 
| 宽度 (mm) | 25.4 | 
| 高度 (mm) | 10.2 | 
| 认证 | CE, EN 50155, EN 55032, EN 62368-1, UL 62368-1 | 
| 最低工作温度 (°C) | -40 | 
| 最高工作温度 (°C) | 105 | 
| 保护功能 | OCP, OTP, OVP, SCP | 
| 微调引脚输出电压调整 | +/-10% | 
| 控制引脚功能 | 正 | 
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) | 
| 包装类型 | 管装 | 
| 质保 | 3 年 | 
| 输出类型 | 稳压 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| RPA20-FR.pdf | Datasheet | |
| RPA20-FR.step | 2D/3D | 2025-1-27 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| 20W 微型 DC/DC 转换器针对轨道应用进行了优化 | Official Press Release | 2025-3-5 | 
| 产品编号 | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |   | RSP20-168 | 20W 168V Clamping Surge Protector |