RP60-G 系列 DC/DC 转换器采用 2” x 2”工业标准封装,提供 60 W 功率,在热冲击和振动耐受性上达到军用标准。感应引脚可实现负载点输出电压严格稳压,并能自动补偿可能出现在任何连接中的压降。
| 特性 | RP60-4815SG/N-HC |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 60 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 36 - 75 |
| 主输出电压(V) | 13.5 ‐ 16.5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 4000 |
| 隔离电压 (kV) | 1.6 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 2"x2" |
| 长度 (mm) | 50.8 |
| 宽度 (mm) | 50.8 |
| 高度 (mm) | 17 |
| 认证 | UL 60950-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 50 |
| 保护功能 | SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | +/-10% |
| 控制引脚功能 | 负 |
| 指令 | RoHS 2 (6/6) |
| 包装类型 | 卷盘 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RP60-G.pdf | Datasheet | |
| RP60-G-HC.step | 2D/3D | 2019-7-25 |