RP60-G 系列 DC/DC 转换器采用 2” x 2”工业标准封装,提供 60 W 功率,在热冲击和振动耐受性上达到军用标准。感应引脚可实现负载点输出电压严格稳压,并能自动补偿可能出现在任何连接中的压降。
特性 | RP60-4812SG |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 60.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 36.0 - 75.0 |
主输出电压(V) | 10.8 ‐ 13.2 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 5000.0 |
隔离电压 (kV) | 1.6 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 2"x2" |
长度 (mm) | 50.8 |
宽度 (mm) | 50.8 |
高度 (mm) | 10.2 |
认证 | UL 60950-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 50.0 |
保护功能 | SCP |
微调引脚输出电压调整 | +/-10% |
控制引脚功能 | 正 |
指令 | RoHS 2 (6/6) |
包装类型 | 管装 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RP60-G.pdf | Datasheet | |
RP60-G.step | 2D/3D | 2019-7-25 |