RP12-A 系列 DC/DC 转换器已通过 UL 60950-1 和 cUL 60950-1 认证。因此非常适合用于所有需要批准安全标准的电信和工业应用。DIP24 封装提供引脚和 SMD 两种封装,在热冲击和振动耐受性上达到军用标准。
特性 | RP12-2412DA/SMD |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 12.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 18.0 - 36.0 |
主输出电压(V) | ± 12 |
输出路数 | 双路 |
输出电流 1 (mA) | 500.0 |
输出电流 2 (mA) | -500.0 |
隔离电压 (kV) | 1.6 |
安装类型 | SMD |
封装类型 | SMD 24 引脚 |
长度 (mm) | 32.0 |
宽度 (mm) | 20.3 |
高度 (mm) | 11.2 |
认证 | UL 60950-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 72.0 |
保护功能 | OLP, OVP, SCP |
控制引脚功能 | 正 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
recom-certificate-rohs-powerline-rp12-a | ||
RP12-A.pdf | Datasheet | |
RP12-A_SMD.step | 2D/3D | 2019-7-25 |