RP12-AR 系列 DC/DC 转换器为铁路车辆应用而设计,具有 36-160 VDC(最高可达 185 VDC,持续 1 秒)的超宽连续输入电压范围,适用于 48 V、72 V、96 V 和 110 VDC 的铁路系统,也适用于非铁路高压电池应用。内置 A 级滤波器网络,并提供从 3.3 V 到 +/-24 V 的单路或双路输出。高效率,支持 -40°C 至 +85°C 的环境温度范围,无需降额、强制冷却或散热器。RP12-AR 系列具有 UVLO、OVP、SCP 和 OLP 功能,适用于很多恶劣环境下的铁路和工业应用,例如为物联网传感器、电池管理系统或电动叉车供电。RP12-AR 采用工业标准 1" x 1" 封装,提供 3 年保修。
| 特性 | RP12-11024SAR/XC |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 12 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 36 - 160 |
| 主输出电压(V) | 21.6 ‐ 28.8 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 500 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 1"x1" |
| 长度 (mm) | 25.4 |
| 宽度 (mm) | 25.4 |
| 高度 (mm) | 9.9 |
| 认证 | CE, EN 50155, EN 55024, EN 55032, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 100 |
| 保护功能 | OLP, OVP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | -10%/+20% |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RP12-AR.pdf | Datasheet | |
| RP12-AR.step | 2D/3D | 2019-7-25 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| The need for ultra-wide input range DC/DC converters | Blog Article | 2019-7-24 |
| Railway Power Supplies | 2019-5-22 | |
| DC/DC Converters for On-board and Trackside Railway Applications | 2019-3-12 | |
| 适用于苛刻环境的1”x1”铁路DC/DC转换器 | Official Press Release | 2019-3-7 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPA: DC/DC Converters for Industry and Electromobility | Youtube Video | 2018-3-12 |
| 产品编号 | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RSP20-168
| 20W 168V Clamping Surge Protector |