RP10-A 系列 DC/DC 电源转换器具有宽输入电压范围,采用 1”x1” 封装。RP10-A 转换器尺寸虽小,但功能齐全,内置 A 级 EMC 滤波器,无最小负载,1.6 kVDC 隔离电压,具有欠压锁定功能,且纹波/噪声低。输出完全受到短路、过流和过压保护,可以在 ±10% 的范围内进行微调。RP10-A 系列不需要外部元器件,因而非常适用于电路板空间有限的应用。
| 特性 | RP10-4824SA/XC |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 10 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 36 - 75 |
| 主输出电压(V) | 21.6 ‐ 28.8 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 416 |
| 隔离电压 (kV) | 1.6 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 1"x1" |
| 长度 (mm) | 25.4 |
| 宽度 (mm) | 25.4 |
| 高度 (mm) | 9.9 |
| 认证 | UL 60950-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 78 |
| 保护功能 | OLP, OVP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | -10%/+20% |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RP10-A.pdf | Datasheet | |
| RP10-A.step | 2D/3D | 2019-7-25 |