RP10-AW 系列 DC/DC 电源转换器具有宽输入电压范围,采用 1”x1” 封装。RP10-AW 转换器尺寸虽小,但功能齐全,内置 A 级 EMC 滤波器,无最小负载,1600 VDC 隔离电压,具有欠压锁定功能,且纹波/噪声低。输出完全受到短路、过流和过压保护,可以在 +/-10% 的范围内进行微调。RP10-AW 系列不需要外部元器件,因而非常适用于电路板空间有限的应用。
| 特性 | RP10-4805DAW/N | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC | 
| 功率(W) | 10 | 
| 隔离 | 隔离 | 
| 输入电压(V) | 18 - 75 | 
| 主输出电压(V) | ± 5 | 
| 输出路数 | 双路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 1000 | 
| 输出电流 2 (mA) | -1000 | 
| 隔离电压 (kV) | 1.6 | 
| 安装类型 | THT | 
| 封装类型 | 1"x1" | 
| 长度 (mm) | 25.4 | 
| 宽度 (mm) | 25.4 | 
| 高度 (mm) | 9.9 | 
| 认证 | EN 55032, UL 60950-1, UL 62368-1 | 
| 最低工作温度 (°C) | -40 | 
| 最高工作温度 (°C) | 78 | 
| 保护功能 | OLP, OVP, SCP | 
| 控制引脚功能 | 负 | 
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) | 
| 包装类型 | 管装 | 
| 质保 | 3 年 | 
| 输出类型 | 稳压 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| RP10-AW.pdf | Datasheet | |
| RP10-AW.step | 2D/3D | 2019-7-25 |