RP10-E 系列 DC/DC 转换器已通过 UL 60950-1 和 cUL 60950-1 认证。因此非常适合用于所有需要批准安全标准的电信和工业应用。采用工业标准 2” x 1”封装,热冲击和振动耐受性达到军用标准,配有远程开/关控制引脚(选配)。该系列还提供 /M1 和 /M2 选项,特别适用于扩展温度范围的应用。
特性 | RP10-243.3SE/M1 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 10 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 18 - 36 |
主输出电压(V) | 3.3 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 2000 |
隔离电压 (kV) | 1.6 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 2"x1" |
长度 (mm) | 50.8 |
宽度 (mm) | 25.4 |
高度 (mm) | 10.2 |
认证 | UL 60950-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 100 |
保护功能 | OLP, OVP, SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RP10-E.pdf | Datasheet | |
RP10-E.step | 2D/3D | 2019-7-25 |