RP10-EW 系列宽输入范围 DC/DC 转换器已通过 UL 60950-1 和 cUL 60950-1 认证。因此非常适合用于所有需要批准安全标准的电信和工业应用。采用工业标准 2” x 1”封装,热冲击和振动耐受性达到军用标准,
配有远程开/关控制引脚(选配)。
特性 | RP10-2415DEW/P/M2 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 10 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 9 - 36 |
主输出电压(V) | ± 15 |
输出路数 | 双路 |
输出电流 1 (mA) | 333 |
输出电流 2 (mA) | -333 |
隔离电压 (kV) | 1.6 |
安装类型 | THT |
封装类型 | 2"x1" |
长度 (mm) | 50.8 |
宽度 (mm) | 25.4 |
高度 (mm) | 10.2 |
认证 | UL 60950-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 78 |
保护功能 | OLP, OVP, SCP |
控制引脚功能 | 正 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RP10-EW.pdf | Datasheet | |
RP10-EW.step | 2D/3D | 2019-7-25 |