RP10-E 系列 DC/DC 转换器已通过 UL 60950-1 和 cUL 60950-1 认证。因此非常适合用于所有需要批准安全标准的电信和工业应用。采用工业标准 2” x 1”封装,热冲击和振动耐受性达到军用标准,配有远程开/关控制引脚(选配)。该系列还提供 /M1 和 /M2 选项,特别适用于扩展温度范围的应用。
| 特性 | RP10-1215SE/M1-HC |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 10 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 9 - 18 |
| 主输出电压(V) | 15 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 670 |
| 隔离电压 (kV) | 1.6 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 2"x1" |
| 长度 (mm) | 56.8 |
| 宽度 (mm) | 25.4 |
| 高度 (mm) | 16.8 |
| 认证 | UL 60950-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 100 |
| 保护功能 | OLP, OVP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 卷盘 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RP10-E.pdf | Datasheet | |
| RP10-E-HC.step | 2D/3D | 2019-7-25 |