ROM 微型 DC/DC 转换器为隔离或转换电路板高度有限的直流电源轨而设计。尽管采用微型 7.7 mm 封装,但功能依然齐全,可提供 3 kVDC 高隔离,–40°C 至 +85°C 的工作温度范围,并具有连续短路保护功能(可选)。
| 特性 | ROM-3.305S |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 1 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 3.3 |
| 主输出电压(V) | 5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 200 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP4 微型 |
| 长度 (mm) | 11.5 |
| 宽度 (mm) | 6.05 |
| 高度 (mm) | 7.7 |
| 认证 | CB, EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 85 |