RMR-031-IBCE-R

  • 小型隔离变压器
  • SMD 表面贴装
  • 隔离电压:5000V AC/1 分钟
  • 工作温度:-40℃~125℃
  • 产品最大尺寸:15.7mm × 15.3mm × 7.0mm
特性 RMR-031-IBCE-R
Product Category TRANSFORMER
隔离 隔离
输入电压(V) 24
主输出电压(V) 15 / -9
MAX Iout (mA) 100
输出电流 1 (mA) 100
输出电流 2 (mA) -100
隔离电压 (kV) 7.07
安装类型 SMD
封装类型 15.7x15.3x7
长度 (mm) 15.7
宽度 (mm) 15.3
高度 (mm) 7
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 125
指令 Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10)
包装类型 管装&卷装
卷带宽度 (mm) 24
质保 1 Year
Config 1 Primary 2 Secondary
拓扑结构 Full-Bridge
MIN Storage Temperature (°C) -40
MAX Storage Temperature (°C) 125
Primary Winding Single
Secondary Winding Dual
原边电感量 (µH) 381
Volt µs Rating (V/µs) 84
MAX Primary DCR (Ω) 0.3
MAX Secondary DCR (Ω) 0.22
绕组匝数比 1:0.67:0.42
Center Tap No

文件

标题 类型 日期
RMR-031.pdf Datasheet
RMR-031.STEP 2D/3D 2026-2-4
需要高度灵活定制、自定义 PCB 布局、极致性能优化、大批量降本时,优先分立设计。
分立电源是采用控制器、功率开关管、变压器、电感、电容等独立器件搭建转换器。灵活性极高,可逐器件精挑细选,针对散热、功率密度、成本做专项优化。
选用低损耗器件、优化开关频率、采用同步整流技术。
降压、升压、升降压、反激、正激、半桥、全桥。
过流保护、过压 / 欠压保护、过热关断、短路保护。
必备:控制器IC(内置或外置开关管)、电感 / 变压器、整流器件、电容;稳压输出还需增加反馈电路,维持电压稳定。

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人