RMOD 系列是一款极其坚固耐用的即插即用模块,用于从车辆的牵引电池生成低压网络。高达 125 VDC 的超宽输入电压范围涵盖了非公路车辆 (OHV) 领域的所有常用电池电压。这些器件的外壳采用防水防尘设计,可以直接连接到车辆的任何位置,可以抵御机械冲击和高温,即使在最恶劣的条件下也能可靠工作。该解决方案非常适合“非公路电动交通应用”中使用标称 48 V 至 96 V 电池供电系统的电动汽车,如物料搬运、叉车、高尔夫球车、AGV、装载机、建筑车辆、机场设备、旅客转运车、特种车辆、运输车、拖拉机等。
| 特性 | RMOD400-80-13SEW |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 400 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 24 - 120 |
| 主输出电压(V) | 13 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 30800 |
| 隔离电压 (kV) | 2.5 |
| 安装类型 | 连接器 |
| 封装类型 | 8"x4.53" (IP69K) |
| 长度 (mm) | 203 |
| 宽度 (mm) | 115 |
| 高度 (mm) | 61 |
| 认证 | CE, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -35 |
| 最高工作温度 (°C) | 85 |
| 保护功能 | OCP, OTP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 纸板盒 |
| 质保 | 2 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RMOD400-EW.pdf | Datasheet | |
| RMOD400-EW_installation_guide.pdf | Installation | 2023-12-1 |
| RMOD400-EW.STEP | 2D/3D | 2022-6-14 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 面向交通运输应用的 DC/DC 转换器 | Blog Article | 2024-6-28 |
| 应用于新能源车载的 全新RMOD 系列“即插即用” 的一体化盒式DC/DC电源 | Official Press Release | 2023-12-13 |