机箱安装式 RMD75-UW 系列 DC/DC 转换器专为铁路及交通领域应用设计,符合 EN50155、EN50121-3-2、DB-EMV06、EN50124-1、EN50125-1、EN61373 1B、EN62368-1、EN45545-2 等所有相关标准。本产品采用 11:1 超宽输入电压范围设计,可单范围覆盖公称电压 24V、36V、48V、72V、110V 对应的 14.4VDC 至 154VDC 输入电压,适用于全球各类车辆的所有应用场景。隔离式全调节输出采用强化绝缘设计,是其核心特性之一。凭借底板安装设计,本产品可在 OT4+ST1&ST2 温度等级的 - 40℃至 + 85℃宽温范围内满功率运行,且无需额外冷却系统。产品还配备输入反极性保护、浪涌电流限制、10 毫秒保持时间、远程控制、输出或门二极管功能,以及最高 92% 的转换效率,全方位打造出这款完全符合铁路标准的即插即用型产品。
| 特性 | RMD75-110-24SUW/DR |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 75 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 14.4 - 154 |
| 主输出电压(V) | 21.6 ‐ 26.4 |
| MAX Iout (mA) | 3125 |
| 输出路数 | 单路 |
| 隔离电压 (kV) | 4.2 |
| 安装类型 | 导轨 |
| 封装类型 | 4.33"x2.87" |
| 长度 (mm) | 110 |
| 宽度 (mm) | 73 |
| 高度 (mm) | 49 |
| 认证 | CE, EN 50155, EN 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 70 |
| 保护功能 | OCP, OVP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | +/-10% |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 纸板盒 |
| 质保 | 2 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RMD75-UW.pdf | Datasheet | |
| RMD75-UW_installation_guide.pdf | Installation | 2025-11-19 |
| RMD75-UW_DR.STEP | 2D/3D | 2025-11-13 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 功能完备的40W和75W 轨交专用DC/DC电源 | Official Press Release | 2026-1-14 |
| Power Supplies for Railway Data Communications | Blog Article | 2022-8-26 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RMD series for higher power railway DC/DC applications | Youtube Video | 2024-9-23 |
| RMD series specially designed for railway and mobility applications | Youtube Video | 2024-8-26 |