RK/H6 和 RH/H6 系列 1W DC/DC 转换器具有 6.4 kVDC 高隔离电压和扩展的工作温度范围,最高可达 +90°C,无需降额,且成本比标准高隔离电压转换器更低,适用于要求严苛的工业应用和高隔离电压测试及测量应用。
特性 | RK-243.3S/H6 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 1 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 24 |
主输出电压(V) | 3.3 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 303 |
隔离电压 (kV) | 6.4 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP7 |
长度 (mm) | 19.65 |
宽度 (mm) | 7.05 |
高度 (mm) | 10.2 |
认证 | CB, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, UL 60950-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 90 |
保护功能 | SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 非稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RK_H6_RH_H6.pdf | Datasheet | |
RK_H6.step | 2D/3D | 2019-7-25 |