RHV2 DC/DC 转换器在紧凑型 SIP16 封装中实现了极高的 20 kVDC(12.5 KVAC/1 min)隔离。输入电压可为 5、12 或 24 VDC,输出为 5 V、12 V、24 V、±5 V 或 ±12 V。工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,无需降额。应用包括高真空
监测、X 射线设备、HVAC 除尘系统以及其他需要极高隔离远程电源的高压工业应用。
特性 | RHV2-1212S/R20 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 2.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 12.0 |
主输出电压(V) | 12 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 167.0 |
隔离电压 (kV) | 20.0 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP16 |
长度 (mm) | 45.0 |
宽度 (mm) | 15.0 |
高度 (mm) | 17.0 |
认证 | EN 55024, EN 55032, EN 61010-1, EN 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 85.0 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 非稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RHV2.pdf | Datasheet | |
RHV2-S_R20.STP | 2D/3D | 2019-10-29 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Podcast | 2020-1-14 |
| Official Press Release | 2019-12-16 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Video | 2020-8-6 |
| Youtube Video | 2020-6-11 |