具有20kVDC隔离的2W和3W SIP16 DC/DC转换器

RHV 2和RHV3系列
RECOM宣布推出经过认证的RHV 2和RHV3系列DC/DC转换器,该系列具有超强隔离,并采用紧凑型SIP16封装,提供2W或3W额定功率的单路或双路输出。

RECOM推出了RHV2和RHV3系列作为非稳压DC/DC转换器系列产品的生力军,采用紧凑型SIP16封装,尺寸仅为45 x 15 x 17mm,具有12.5kVAC/分钟或20kVDC/秒的超高隔离等级。转换器的输入与输出引脚间距超过30mm,可在海拔高达5000m处实现12.5kVAC的加强型隔离,因此获得IEC/EN 62368和IEC/EN 61010认证。无须降额,RHV2在最高85°C提供2W输出而RHV3在最高80°C提供3W输出。两种系列均具有标称5、12或24V输入,并可选择5、12、24V单路输出,或者+/-5或+/-12V双路输出。转换器的效率高达81.5%,隔离电容仅4pF,通过添加一个简单的外部LC输入滤波器即可符合EN 55032(Class B)EMI的要求。在25°C环境温度下RHV2系列的MTBF为1460万小时,表现出极高的可靠性(RHV3为1340万小时)。

RECOM首席技术官Steve Roberts表示:「我们认为RHV2和RHV3系列非常适合高电压隔离的应用,例如高真空监测、X射线设备和HVAC除尘系统,因为对这些应用来说低成本和可靠性是主要考虑。」

样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。

Learn more about our RHV2 & RHV3, 2W & 3W DC/DC converters capable of 20kVDC isolation in a SIP16 case – listen to our podcast.

应用
  系列
1 RECOM | RHV2 Series | DC/DC, THT, 2W
  • 12.5 kVAC/1 min 隔离电压
  • 紧凑型 SIP16 封装,引脚间距大于 30 mm
  • 最大隔离电容低至 4 pF
  • 满载时的工作温度范围为 -40°C 至 + 85°C
2 RECOM | RHV3 Series | DC/DC, THT, 3W
  • 12.5 kVAC/1 min 隔离电压
  • 紧凑型 SIP16 封装,引脚间距大于 30 mm
  • 最大隔离电容低至 4 pF
  • 满载时的工作温度范围为 -40°C 至 +80°C