RJZ 和 RGZ 系列转换器采用 DIP14 封装,因此适用于元器件高度有限制的应用。该系列转换器具有多种输入电压和输出电压选项,以及 3 kVDC 或 4 kVDC 的标准 I/O 隔离,适用于诸多工业、医疗和 IGBT 应用。
| 特性 | RGZ-0912D | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC | 
| 功率(W) | 2 | 
| 隔离 | 隔离 | 
| 输入电压(V) | 9 | 
| 主输出电压(V) | ± 12 | 
| 输出路数 | 双路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 84 | 
| 输出电流 2 (mA) | -84 | 
| 隔离电压 (kV) | 3 | 
| 安装类型 | THT | 
| 封装类型 | DIP14 | 
| 长度 (mm) | 19.9 | 
| 宽度 (mm) | 10 | 
| 高度 (mm) | 7.1 | 
| 认证 | EN 60601-1, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1 | 
| 最低工作温度 (°C) | -40 | 
| 最高工作温度 (°C) | 90 | 
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) | 
| 包装类型 | 管装 | 
| 质保 | 3 年 | 
| 输出类型 | 非稳压 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| RJZ_RGZ.pdf | Datasheet | |
| RGZ.step | 2D/3D | 2019-7-25 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| 隔离式 1W 和 2W 转换器可满足多种应用需求 | Blog Article | 2023-6-2 | 
| 高隔离 DC/DC 转换器符合绿色环保要求 | Blog Article | 2022-12-2 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| High Isolation Medical-Grade Converters | Video | 2020-5-4 |