REM3.5E 系列医疗级稳压型 DC/DC 转换器具有 250 VAC 工作电压增强隔离,爬电距离/电气间隙 >8 mm。紧凑型 DIP24/SMD 封装提供工业标准引脚排列,具有严格稳压的单路/双路输出以及 UVLO、SCP、OCP 和 OVP 保护功能。工作环境温度范围为 -40°C 至 +85°C,无需降额。该转换器带有 UL 认证标志,并已通过 CB、IEC、EN 和 ANSI/AAMI 60601 第三版安全标准和第四版EMC 医疗标准认证。1 μA 的低泄露电流符合 IEC60601-1 定义的医疗应用 B、BF 和 CF 部分的限制要求。
特性 | REM3.5E-2412S/R6/A/SMD/X1 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 3.5 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 18 - 36 |
主输出电压(V) | 12 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 290 |
隔离电压 (kV) | 6 |
安装类型 | SMD |
封装类型 | SMD 24 引脚 |
长度 (mm) | 31.8 |
宽度 (mm) | 20.3 |
高度 (mm) | 10.9 |
认证 | CB, EN 55024, EN 55032, EN 60601-1, EN 60601-1-2, UL 60601-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 85 |
保护功能 | SCP |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
REM3.5E.pdf | Datasheet | |
REM3.5E_SMD.step | 2D/3D | 2019-7-25 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| 2019-8-22 | |
| Blog Article | 2019-6-12 |
| Blog Article | 2019-5-15 |
| 2019-4-15 | |
| Official Press Release | 2019-3-27 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Video | 2020-6-4 |
| Youtube Video | 2019-10-28 |
| Youtube Video | 2019-4-17 |
| Youtube Video | 2018-11-20 |