REM3.5E 系列医疗级稳压型 DC/DC 转换器具有 250 VAC 工作电压增强隔离,爬电距离/电气间隙 >8 mm。紧凑型 DIP24/SMD 封装提供工业标准引脚排列,具有严格稳压的单路/双路输出以及 UVLO、SCP、OCP 和 OVP 保护功能。工作环境温度范围为 -40°C 至 +85°C,无需降额。该转换器带有 UL 认证标志,并已通过 CB、IEC、EN 和 ANSI/AAMI 60601 第三版安全标准和第四版EMC 医疗标准认证。1 μA 的低泄露电流符合 IEC60601-1 定义的医疗应用 B、BF 和 CF 部分的限制要求。
特性 | REM3.5E-2405S/R8/A/CTRL/X1 |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 3.5 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 18 - 36 |
主输出电压(V) | 5 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 700 |
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
REM3.5E.pdf | Datasheet | |
REM3.5E_A_CTRL.step | 2D/3D | 2019-7-25 |