REM15-W 系列医用级 DC/DC 稳压转换器具有 5 kVAC/1 min 的增强隔离和 2 µA 低泄漏(兼容 B、BF 和 CF),250 VAC 连续工作电压的隔离已通过 60601-1 第 3 版认证。采用工业标准 1.6”x1” 封装,提供严格稳压的单路和双路输出,具有低输出纹波,可以零负载工作。输出端还具有短路和过载保护。该系列转换器通过 CB、IEC/EN 和 ANSI/AAMI 标准认证,并带有 UL 认证标志。
| 特性 | REM15-4812SW |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 15 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 18 - 75 |
| 主输出电压(V) | 10.8 ‐ 13.2 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 1250 |
| 隔离电压 (kV) | 5 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | 1.6"x1" |
| 长度 (mm) | 40.6 |
| 宽度 (mm) | 25.4 |
| 高度 (mm) | 10.2 |
| 认证 | CB, EN 60601-1-2, UL 60601-1, UL 60950-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 105 |
| 保护功能 | OLP, OTP, OVP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | +/-10% |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 5 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| REM15-W.pdf | Datasheet | |
| REM15-W.step | 2D/3D | 2019-7-25 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 医疗级DC/DC转换器 - REM系列 | Podcast | 2020-2-17 |
| Medical Power Supplies | 2019-8-22 | |
| Powering patient-connected medical devices with DC-DC converters | Blog Article | 2019-6-12 |
| Board-mount DC-DC converters in medical applications | Blog Article | 2019-5-15 |
| Medical Power Supplies | 2019-4-15 | |
| 2MOPP保护 15、20和30W医疗级DC/DC转换器 | Official Press Release | 2018-10-25 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Medical-Grade Low-Power Converters | Video | 2020-6-4 |
| RECOM Medical: High-grade DC/DC converters and compact AC/DC power supplies | Youtube Video | 2018-11-20 |