REM10 系列医疗级 DC/DC 稳压转换器具有 5 kVAC/1 min 的强制隔离和 2 µA 低泄漏,已通过 60601-1 第 3 版认证,可在 250 VAC 电压下连续工作。采用 DIP24 紧凑型封装,即使在无负载条件下,也能提供严格稳压的单路和双路输出。输出端具有短路和过载保护。转换器有两种不同的引脚选项可供选择,可选配外部控制引脚,待机功耗低至 12.5 mW。该系列转换器已完全通过 CB、IEC/EN 和 ANSI/AAMI 标准认证,并带有 UL 认证标志。
特性 | REM10-483.3SW/A |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 10.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 18.0 - 75.0 |
主输出电压(V) | 3.3 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 2500.0 |
隔离电压 (kV) | 5.0 |
安装类型 | THT |
封装类型 | DIP24 |
长度 (mm) | 31.8 |
宽度 (mm) | 20.3 |
高度 (mm) | 10.7 |
认证 | CB, EN 55022, EN 60601-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 105.0 |
保护功能 | SCP |
指令 | RoHS 2 (6/6) |
包装类型 | 管装 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
REM10.pdf | Datasheet |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
Medical Power Supplies | 2019-8-22 | |
Powering patient-connected medical devices with DC-DC converters | Blog Article | 2019-6-12 |
Board-mount DC-DC converters in medical applications | Blog Article | 2019-5-15 |
Medical Power Supplies | 2019-4-15 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RECOM Medical: High-grade DC/DC converters and compact AC/DC power supplies | Youtube Video | 2018-11-20 |