REM10 系列医疗级 DC/DC 稳压转换器具有 5 kVAC/1 min 的强制隔离和 2 µA 低泄漏,已通过 60601-1 第 3 版认证,可在 250 VAC 电压下连续工作。采用 DIP24 紧凑型封装,即使在无负载条件下,也能提供严格稳压的单路和双路输出。输出端具有短路和过载保护。转换器有两种不同的引脚选项可供选择,可选配外部控制引脚,待机功耗低至 12.5 mW。该系列转换器已完全通过 CB、IEC/EN 和 ANSI/AAMI 标准认证,并带有 UL 认证标志。
| 特性 | REM10-4812SW/A/CTRL |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 10 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 18 - 75 |
| 主输出电压(V) | 12 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 830 |
| 隔离电压 (kV) | 5 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | DIP24 |
| 长度 (mm) | 31.8 |
| 宽度 (mm) | 20.3 |
| 高度 (mm) | 10.7 |
| 认证 | CB, EN 55022, EN 60601-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 105 |
| 保护功能 | SCP |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | RoHS 2 (6/6) |
| 包装类型 | 管装 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| REM10.pdf | Datasheet |
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
| Medical Power Supplies | 2019-4-15 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RECOM Medical: High-grade DC/DC converters and compact AC/DC power supplies | Youtube Video | 2018-11-20 |