该系列提供 2 kVDC 的标准隔离,以及 4 kVDC 或 6 kVDC 选项,非常适合工业、医疗及其他复杂的高端应用。封装可以选择 DIP-24 非导电塑料或 5 面屏蔽的 DIP24 金属外壳(= 选项“/M”),也可以选择 DIP24-SMD 外壳(= 选项“/SMD”)。对于所有上述型号,提供两种工业标准引脚排列(= 选项“/A”或“/C”)。1.6 kVDC 的“/H”隔离选项还提供“B”引脚排列。使用 /CTRL 选项可实现远程开/关控制(仅限 A 引脚)。该系列转换器可在短时间内提供 140% 的额定功率,以应对大电容负载或高启动电流的应用。
特性 | REC5-2405SRWZ/H/B/SMD |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 5 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 9 - 36 |
主输出电压(V) | 5 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 1000 |
隔离电压 (kV) | 1.6 |
安装类型 | SMD |
封装类型 | SMD 24 引脚 |
长度 (mm) | 31.8 |
宽度 (mm) | 20.3 |
高度 (mm) | 10.9 |
认证 | EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 75 |
保护功能 | SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
REC5-RW.pdf | Datasheet | |
REC5-S_DRW(Z)_SMD.STEP | 2D/3D | 2019-8-26 |